Solução de barramento de energia
À medida que o volume de dados e o uso da banda larga continuam a se expandir, as demandas de capacidade de energia aumentam para a comunicação de dados e telecomunicações. As soluções inovadoras de barramento da TE podem ajudar os clientes a oferecer um sistema de distribuição de energia confiável e com desempenho excepcional, com qualidade consistente e excelentes características elétricas.
O que é barramento e por que usá-lo?
- Ser feito de alumínio ou cobre
- Ser usado na distribuição de energia elétrica
- Transmitir energia de corrente alta da fonte para a carga
Vantagens da solução de barramento
- Vida útil longa e mais estável, elimine erros de fiação
- Requisitos de espaço mais baixos. Os cabos requerem mais raios de dobra e espaçamento paralelo.
- Melhor dissipação de calor
- Facilidade e velocidade de instalação, pois muitos conectores são plugáveis a quente em pontos de contato.
- Baixo custo: projeto de sistema menos complexo e menor custo de mão de obra devido à fácil instalação
Vantagens do barramento de energia da TE
- Solução completa: Integração completa do barramento, conectores e componentes
- Desenvolvimento do barramento Design, simulação, testes e fabricação
- Soluções competitivas no custo: Soluções competitivas no mercado atendem aos requisitos
- Capacidades regionais: Equipes de design e cadeia de suprimentos: Ásia e América do Norte
- Resposta rápida: Tempo de ciclo curto para cotação e criação de amostras
A TE Connectivity oferece soluções de distribuição de energia para atender às necessidades do sistema do cliente com alto conhecimento especializado, qualidade consistente e serviço de entrega.
Tipos de barramentos
Barramento rígido
Recursos e vantagens
- Transporte de corrente alta
- Mais flutuação aprimorada
- Ruído mais baixo do sistema
- Melhor para teste e manutenção
Recursos e valor agregado
- Espessura do cobre: 1 mm~20 mm
- Formação: Corte CNC/Laser, dobra, perfuração, usinagem
- Isolamento: Revestimento epóxi
- Chapeamento: Estanho, níquel, prata, ouro
- Soldagem: Soldagem ultrassônica, soldagem a laser
- Soluções de conector da TE
- Rebitagem por pressão
- Inserção e fixação PEM

Barramento laminado
Recursos e vantagens
- Minimização de tamanho
- Baixa resistência, alta capacidade
- Dissipação de calor aprimorada menor levantador T do sistema
- Reduza o dano por pico de tensão
- Reduza o ruído do sistema e o EMI
- Instalação à prova de erro
Recursos e valor agregado
- Soluções de conector da TE
- Rebitagem por pressão
- Inserção e fixação PEM
- Múltiplas camadas de condutor e isolamento
- Materiais de isolamento variados disponíveis

Barramento flexível
Recursos e vantagens
- Transporte de corrente alta
- Boa flexibilidade, melhor flutuação
- Economize espaço
- Fácil de instalar
- Fácil para teste e manutenção
Recursos e valor agregado
- Fio trançado redondo e plano
- Versões isoladas e não isoladas
- Versão de pilha de múltiplas chapas de cobre
- Solução combinada flexível/rígida com soldagem

Barramento com cabo
Recursos e vantagens
- Transporte de corrente alta
- Mais flutuação aprimorada
- Ruído mais baixo do sistema
- Melhor para teste e manutenção