Solução de barramento de energia

À medida que o volume de dados e o uso da banda larga continuam a se expandir, as demandas de capacidade de energia aumentam para a comunicação de dados e telecomunicações. As soluções inovadoras de barramento da TE podem ajudar os clientes a oferecer um sistema de distribuição de energia confiável e com desempenho excepcional, com qualidade consistente e excelentes características elétricas.

O que é barramento e por que usá-lo?

  • Ser feito de alumínio ou cobre
  • Ser usado na distribuição de energia elétrica
  • Transmitir energia de corrente alta da fonte para a carga

 

Vantagens da solução de barramento

  • Vida útil longa e mais estável, elimine erros de fiação
  • Requisitos de espaço mais baixos. Os cabos requerem mais raios de dobra e espaçamento paralelo.
  • Melhor dissipação de calor
  • Facilidade e velocidade de instalação, pois muitos conectores são plugáveis a quente em pontos de contato.
  • Baixo custo: projeto de sistema menos complexo e menor custo de mão de obra devido à fácil instalação

 

 

Vantagens do barramento de energia da TE

  • Solução completa: Integração completa do barramento, conectores e componentes
  • Desenvolvimento do barramento Design, simulação, testes e fabricação    
  • Soluções competitivas no custo: Soluções competitivas no mercado atendem aos requisitos
  • Capacidades regionais: Equipes de design e cadeia de suprimentos: Ásia e América do Norte
  • Resposta rápida: Tempo de ciclo curto para cotação e criação de amostras

 

 

 

 



Barramento rígido

Recursos e vantagens
  • Transporte de corrente alta
  • Mais flutuação aprimorada
  • Ruído mais baixo do sistema
  • Melhor para teste e manutenção

 

Recursos e valor agregado
  • Espessura do cobre: 1 mm~20 mm
  • Formação: Corte CNC/Laser, dobra, perfuração, usinagem
  • Isolamento: Revestimento epóxi
  • Chapeamento: Estanho, níquel, prata, ouro
  • Soldagem: Soldagem ultrassônica, soldagem a laser
  • Soluções de conector da TE
  • Rebitagem por pressão
  • Inserção e fixação PEM

 

 

Barramento rígido

Barramento laminado

Recursos e vantagens
  • Minimização de tamanho
  • Baixa resistência, alta capacidade
  • Dissipação de calor aprimorada menor levantador T do sistema
  • Reduza o dano por pico de tensão
  • Reduza o ruído do sistema e o EMI
  • Instalação à prova de erro
Recursos e valor agregado
  • Soluções de conector da TE
  • Rebitagem por pressão
  • Inserção e fixação PEM
  • Múltiplas camadas de condutor e isolamento
  • Materiais de isolamento variados disponíveis

 

Barramento laminado

Barramento flexível

Recursos e vantagens
  • Transporte de corrente alta
  • Boa flexibilidade, melhor flutuação
  • Economize espaço
  • Fácil de instalar
  • Fácil para teste e manutenção
Recursos e valor agregado
  • Fio trançado redondo e plano
  • Versões isoladas e não isoladas
  • Versão de pilha de múltiplas chapas de cobre
  • Solução combinada flexível/rígida com soldagem
Barramento flexível

Barramento com cabo

Recursos e vantagens
  • Transporte de corrente alta
  • Mais flutuação aprimorada
  • Ruído mais baixo do sistema
  • Melhor para teste e manutenção
Barramento com cabo