Pequeno fator de forma, alta potência até 80 A por contato
Os conectores UMP da TE Connectivity (TE) são uma família de conectores de energia ou mistos de energia/sinal que foram projetados para fornecer uma interface de contato comprovada que forneça energia ou energia/sinal com segurança para várias partes de veículos automatizados. Eles podem ser usados em outras aplicações onde a alta potência (80 A por contato) em um pequeno fator de forma é desejada.
Principais características
- Todos os conectores possuem travas de contato para resistência à vibração
- 80 A por contato contínuos (pinos de energia)
4 A por contato contínuos (pinos de sinal) - 8 AWG a 14 AWG energia / 22 AWG a 24 AWG sinal
Aplicações
- Veículos automatizados
- Defesa terrestre
- Robótica
- Automação de fábrica