![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-abc-in-line-connectors1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Flexibilidade compacta e durável
Ideal para aplicações de sistemas de cabine de alto desempenho. Estes conectores maximizam o espaço e a densidade. Projetados para ambientes adversos, os conectores da série ABC In-Line suportam temperaturas de -65 °C a +175 °C, ambientes de alta umidade em altitude, vibração, exposição a fluidos aeroespaciais e possuem baixas características de fumaça, toxicidade e inflamabilidade.
Recursos
Conectores da Série DEUTSCH ABC In-line
- Conchas compostas resistentes à corrosão leve:
Conectores Modulares: Composto banhado a níquel
Conectores In-line: Composto PEI resistente a substâncias químicas
- Vedações: Mistura de fluorosilicone
- Inserções: Termoplástico preenchido com vidro
- Hardware de montagem: Aço inoxidável
- Suporte de trança: Aço inoxidável passivado
- Temperatura de operação: -65 °C a +175 °C
- Crimpagem padrão AS39029, contatos removíveis
- Módulos de "meia polegada" selados ambientalmente
- anel isolante traseiro de fluorosilicone com uma vedação de fio triplo e vedação interfacial de cortiça
- variedade de arranjos de módulos disponíveis que permitem o término dos medidores padrão de 22, 20, 16 e 12 fios para as necessidades de sinal e de baixa potência
- módulos e conchas chaveados para evitar acoplamento incorreto
- Codificação de cores para fácil identificação
Configurações flexíveis em um conector composto que oferece economia de peso e vedação ambiental
Aplicações
- Aplicações para aeronaves comerciais, incluindo iluminação de cozinha e teto
- Entretenimento de bordo
- Montagem cabo a cabo
- Navegação
- Rack e Painel
- Defesa antimísseis