Soluções de Conector Modular de Mudança Rápida para IFE de Aeronaves - Sistemas Aviônicos e de Cabine

O Conector de aeronaves, clássico e confiável, da Série DEUTSCH DMC-M é um conector modular padronizado de acordo com as especificações aviônicas mais exigentes, incluindo EN4165. Desde sua variedade de arranjos de contato e layouts de inserção, até seu peso leve e confiabilidade, o conector DMC-M é a solução perfeita de interconectividade para novos designs e aplicações personalizadas de retrofit.

Recursos elétricas:

Faixa de temperatura: -55 °C a +175 °C 
Resistência de isolamento ≥ 5000 MΩ
Corrente máxima Tamanho 22: 5 A
  Tamanho 20: 7.5 A
  Tamanho 16: 13 A
  Tamanho 12: 23 A
  Tamanho 8: 46 A

Recursos do material:

Invólucro Composto
Revestimento Níquel
inserções Termoplástico e FSR
Vibrações 20 g
Durabilidade até 500 ciclos de acoplamento
Aerosol salino até 500 horas
Contatos Liga de cobre com ouro em revestimento de níquel
Vedação Interfacial 1.1 x 10-2 bar

Pesos do Produto:

Extensor

Receptáculo

Curto

Receptáculo

Plugue Backshell
7 gr 6 gr 9 gr 4-7 gr
0,015 lbs 0,013 lbs 0,020 lbs 0,009-0,015 lbs

Desempenho de Blindagem EMI do Produto:

Frequência (MHz) 100 200 300 400 800 1000
Atenuação (dB) 50 45 45 40 35 30

Montagem Recomendada para Torque do Parafuso do Receptáculo:

0,5 0,1 ou 4,4 0,9 in-lbf

Ao usar placa de porca integrada DEUTSCH

Réf. 787-0016-00

Padrões:

ARINC 809, BACC65, EN4165 qualificado