Conectores coaxiais em miniatura: design versátil e confiável
Nossos conectores microcoaxial em miniatura oferecem uma solução robusta e compacta projetada para economizar espaço e projetada para sistemas de micro-ondas com alto desempenho. Desenvolvido para aceitar múltiplos cabos ohm minicoaxial, nossos conectores minicoaxial são idealmente adequados para aplicações que requerem alta densidade, confiabilidade e tamanho e peso reduzidos. Nossa seleção de conectores microcoaxial e minicoaxial inclui pequenas opções projetadas para as indústrias aeroespacial e de defesa. Para atender às suas especificações de design, podemos acomodar montagens de arreios e configurações personalizadas.
Recursos do produto
Conectores microcoaxiais em miniatura
- Interconexão com estilo push-on permitindo o controle das forças de acoplamento
- Conector jack com montagem flutuante mantém o solo RF positivo
- Projetado para aplicações de economia de espaço
- Projetado para requisitos de sistema de micro-ondas de alto desempenho
- Projetado para aceitar múltiplos cabos ohm minicoaxial
125˚C
1.000 volts RMS no nível do mar da MICRODOT
1,000
1.000 volts RMS no nível do mar da MICRODOT
30%
SMPM são 30% menor que as interconexões SMP
Especificações do produto
SMPM, SMP, OSSP, OSP
Especificações | Micro SMPM em miniatura | Micro SMP em miniatura | Sub miniatura OSSP | OSP em miniatura |
---|---|---|---|---|
Impedância | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
50 ohms |
Resistência de isolamento | 5.000 megohms mín. | 5.000 megohms mín. |
5.000 megohms mín. |
5.000 megohms mín. |
Perda de inserção | 0,12 db máx | 0,10 db | - | - |
Durabilidade | EIA-364-9, 100 ciclos mín. | 100 ciclos mín. | 1.000 ciclos | 5.000 ciclos |
Vedação hermética | Microesfera de vidro | Microesfera de vidro | - | - |
Padrões / Recursos | MIL-STD-34BA | Aprovado pelo DSCC | Economia de espaço
|
MIL-STD-202 |
Faixa de Temperatura | -55 a 125° C | -65 a 165° C | -65 a 125° C | -65 a 125° C |
Tensão Nominal | 150 V AC | 335 vrms máx ao nível do mar | RMS de 675 volts | RMS de 1.000 volts |
O sistema de conectores coaxial NANONICS 50 ohm combina os benefícios dos conectores DUALOBE retangulares, ao mesmo tempo em que oferece a flexibilidade para terminar até nove contatos coaxiais dentro da mesma carcaça do conector metálico.
Normas e aprovações
MIL, VITA e DSCC
Normas militares e aprovações de design | ||||
---|---|---|---|---|
MIL-STD-348A | Aprovado pelo DSCC | VITA 67.1 | VITA 67.2 | MIL-PRF-39012 |
MIL-STD-202 | VITA 67.0 | MIL-STD348 | MIL-G-45204 | MIL-P-25732 |
Os conectores coaxiais padrão microdot são projetados para aceitar cabos coaxiais em miniatura de 50, 70 e 93 Ohm.
- Conectores Coaxiais MICRODOT,
- Catálogo de Produtos
Acessórios para conectores coaxiais
Conjuntos de cabos do conector RF
-
Conjuntos de cabos do conector RF
Nossa série de cabos coaxiais ultraminiaturização (UMCC) é uma solução de interconexão coaxial de perfil ultrabaixo que atende à crescente demanda por miniaturização em aplicações sem fio de próxima geração.






Selecione aplicações
Conectores microcoaxiais em miniatura
- Sistemas de interconexão RF robustos e embalados
- Cartão de backplane/auxiliar
- Sistemas eletrônicos de contramedida
- Processamento de sinal antibalístico terrestre e náutica
- Aviônicos e radar terrestre
- Estações em base terrestres e sistemas de comunicação
- Computação central, satélite e computação a bordo
- RF baixo para altas frequências de micro-ondas