A conexão para circuitos de potência e energia
Os blocos terminais de rebite são dedicados à conexão e distribuição de energia em instalações.
Vantagens
- Espaço economizado em bastidores graças à fiação de alta densidade com até dois condutores por rebite.
- Aumento da segurança do operador graças a coberturas de proteção rotativas e removíveis para jumpers e conexões.
- Fiação fixa graças à combinação de alça e rebite que impede a retirada do condutor.
- Redução das operações de manutenção: nossos grampos incluem arruelas resistentes à vibração combinadas com grampos de aço altamente resistentes.
- A montagem é facilitada e o tempo de preparação é reduzido graças ao pé biestável que permite bloqueio rápido ou remoção do bloco terminal no trilho.
- Permite flexibilidade de instalação com opções extras de montagem, como painel ou placa.
Principais características
- Capacidade de conexão de 35 a 300 mm² (1 AWG a 1000 kcmil).
- Tecnologias: blocos terminais de rebite-rebite ou híbridos rebite-parafuso.
- Compatível com alças em conformidade com NF C 20-130 e DIN 46234.
- As conexões e o sistema de jumpers são isolados (IP20) graças a coberturas de proteção rotativas.
- Os pinos permitem que os blocos terminais sejam encaixados para uma melhor estabilidade.
- Acessório de derivação para relés de monitoramento.