Um design inteligente para apoiar seus desafios diários de conexão
Os blocos terminais de grampo aparafusado da série SNK oferecem funções e acessórios racionalizados ao mesmo tempo em que atendem a um grande escopo de aplicações. Qualificado para mercados e aplicações mundiais e para ambientes severos (incluindo locais perigosos, ferrovias, aplicações marítimas e solares).
Vantagens
- As operações de manutenção e solução de problemas são minimizadas graças ao nosso sistema antiliberação. O parafuso é travado em total segurança
- A conexão de grampo aparafusado de alta capacidade de capacidade pode conter até dois condutores por grampo, o que oferece possibilidades estendidas em painéis elétricos
- Tempo de montagem 50% mais rápido graças ao pino de bloqueio: 10 blocos pré-montados conectados sobre o trilho de cada vez
- Excelente visibilidade de marcador graças ao exclusivo local de marcação superior
- Economize tempo de instalação com nossos blocos terminais de aterramento, batentes, plugues e jumpers de encaixe sem parafusos
Principais características
- Capacidade de conexão de 0,2 a 240 mm² (21 AWG a 500 Kcmil)
- Grampo de aço endurecido confiável
- Canais centrais duplos convenientes permitem várias configurações: jumperização, testes e medição
- Economia de tempo e estoque com jumpers isolados de encaixe, cortáveis e disponível até 50 polos
- A superfície de marcação plana permite o uso de cartões marcadores, etiquetas ou pré-marcação manual
- Pronto para novas instalações fotovoltaicas em escala de fornecedor de serviço com blocos terminais de grampo aparafusado ZS150 / ZS240, subindo até 1500 VCC (IEC) e 1000 VCC (UL)