![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-filter-connectors-family-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores para proteção confiável contra ameaças EMI e EMP
A tecnologia de conector para filtragem de EMI/EMP da DEUTSCH da TE oferece o controle da interferência EMI e proteção EMP em ambientes robustos com possíveis configurações de economia de peso e espaço que ajudam a reduzir o custo total do sistema. As vantagens de economia de peso e espaço podem resultar do uso de um conector filtrado que oferece vantagens técnicas e comerciais. A DEUTSCH tem mais de 20 anos de experiência na concepção e no fornecimento de soluções conectoras específicas padrão e do cliente com supressão integrada de EMI (interferência eletromagnética) e EMP (pulso eletromagnético).
Filtragem EMI
Os conectores robustos de filtro EMI da TE normalmente utilizam matrizes de capacitores planares em uma grande variedade de topologias (ou seja, C, LC, CL, PI e T). Esses produtos podem ter as características de filtragem especificadas por linha, juntamente com linhas não filtradas e aterradas para corresponder aos requisitos específicos do equipamento.
Proteção contra transientes de filtragem EMP
A proteção transitória de tensão está disponível dentro dos conectores e é obtida incorporando diodos de TVS (supressor de tensão transiente) ou componentes do MoV (varistor de óxido de metal). Esses conectores EMP são projetados para atender a requisitos específicos de ameaça do sistema "na base de linha a linha" e podem oferecer uma solução de design eficaz.
Configure seu conjunto de conector de filtro
-
Folha de configuração
A folha de configuração permite que você escolha as opções certas. Uma vez escolhidas as opções, clique na guia "CONECTE-SE CONOSCO" no topo desta página. Você será direcionado ao gerente regional de produtos responsável pelo seu país.
Especificações do produto
-
MIL-DTL 38999 série I
Série H91
-
MIL-DTL 38999 série I.5
Série HDJ
-
MIL-DTL 38999 série II
Série H92
-
MIL-DTL 38999 série III
Série H93
-
MIL-DTL 38999 série IV
Série H94
-
MIL-STD-38999 1.5 derivado
Série AS
-
MIL-DTL-26482 série II
Série RR
-
EN3646
Série FDBA
-
ESC10, 15 e EN2997
Série 983
-
ESC11, 16 e EN2997
Série 984