Fio orientado
O fio orientado é um material plano em forma de chapa constituído por uma sólida borracha de silicone e integrada com fios de metal de alumínio ou Monel orientações perpendicularmente à superfície. O excelente desempenho de blindagem contra RFI/EMI/PEM é alcançado, pois o material tem uma densidade de fio de até 140 fios/cm2 em silicone sólido, proporcionando uma vedação ambiental e para RFI/EMI quando preso entre duas superfícies metálicas. Esses fios são crimpados para ajudar na compressão e são quimicamente ligados para garantir sua retenção.
A Kemtron Ltd. desenvolveu novos tipos de materiais para atender a uma necessidade de desempenho dos nossos materiais 430/440, mas com qualidades aprimoradas de vedação ambiental. Chegamos a essa configuração usando um silicone sólido bastante suave com número reduzido de cem fios por centímetro quadrado, o mesmo da nossa esponja de silicone. E as vantagens desses novos materiais em relação à esponja de silicone são a possibilidade de fabricar chapas com largura maior, de 225 mm, com espessura mínima de 0,8 mm. Outra grande vantagem é a consistência do material em relação à esponja de silicone, visto que não há uma estrutura celular irregular que afeta a entrada de umidade e a força de fechamento. Veja todos os dados sobre esses materiais em 470/480 em "Especificações técnicas".
Aplicação
- Uma boa solução para vedação ambiental e RFI/EMI/PEM em uma única junta
- Ideal para uso como painéis de acesso, vedações, juntas do conector etc.
- Boa conformidade para permitir superfícies irregulares
O fio orientado em silicone é um material de junta de blindagem contra RFI/EMI/PEM. As chapas estão disponíveis em várias espessuras. Cada chapa contém milhares de fios finos de monel ou alumínio que passam pela espessura. Esses fios são crimpados para formar um leve ziguezague, ou seja, não afetam drasticamente as forças de compressão necessárias para fazer uma vedação. Os tipos de fios permitem que o designer selecione o produto mais adequado aos seus requisitos de compatibilidade galvânica. Os blocos mais macios têm uma densidade de fio de 100 fios/cm2. Os blocos mais rígidos têm uma densidade de fio de 140 fios/cm2. Os fios são quimicamente ligados ao silicone ou fluorosilicone durante o processo de fabricação. O elastômero fornece o componente de vedação ambiental, enquanto os fios fornecem aterramento elétrico e o aspecto de blindagem do produto. Sob compressão, os fios entram em contato com a superfície de acoplamento e penetram através de finas camadas de óxido, proporcionando baixa resistência ao contato.
Disponibilidade
- Juntas cortadas por faca ou recíprocas
- Juntas fabricadas grandes
- Material da chapa
- Material da tira disponível em comprimentos contínuos
- Proteção autoadesiva para permitir uma montagem fácil
- Pode ser equipado com batentes ou anéis de limite de compressão
- Pequenas juntas podem ser perfuradas em uma operação, mantendo os custos de produção no mínimo
- Juntas maiores podem ser produzidas de forma econômica e sem a restrição da limitação do tamanho da chapa com tiras de material fabricado na forma acabada necessária, evitando assim o desperdício de material do centro da junta
Nº da peça | Material |
Espessura mínima | Larguras da chapa | Comprimento máximo da chapa | ||||
410 | Fios de monel em silicone sólido | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1.000 mm | ||||
420 | Fio de alumínio em silicone sólido | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1.000 mm | ||||
450 | Fios de monel em fluorosilicone sólido | 0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1.000 mm | ||||
460 | Fio de alumínio em fluorosilicone sólido | 0,8 mm | 150 mm (+0/-5) | 1.000 mm | ||||
470 | Fios de monel em silicone sólido suave | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1.000 mm | ||||
480 | Fio de alumínio em silicone sólido suave | 0,8 mm | 255 mm (+0/-5) | 1.000 mm |
Considerações de design
- É importante que o fio orientado em silicone não seja excessivamente comprimido. Se o design do equipamento não permitir qualquer método mecânico de prevenção da compressão em excesso através de uma paragem limitadora de compressão, a junta deve estar equipada com limitadores de compressão. Estes podem ser batentes ou anéis de compressão. Batentes e anéis são normalmente fabricados com um material adequado aos requisitos de compatibilidade galvânica e assumem a forma de cilindros ou arruelas fabricados com precisão.

- Não há necessidade de uma conexão condutora no local em que as tiras ou chapas são unidas. Isso ocorre porque os fios que formam o contato EMC percorrem a espessura da chapa.
- Uma vedação ambiental é obtida pela vulcanização da junção de acoplamento com o adesivo de silicone ou fluorosilicone correspondente.
- O material não é adequado para aplicações com abertura/fechamento ou deslizamentos frequentes. Caso sua aplicação exija essa funcionalidade, entre em contato com seu representante de atendimento ao cliente na TE Connectivity/Kemtron Ltd.
- Compressão recomendada: 15% a 20%
- Tolerâncias:
- Larguras da chapa +0,0/-5 mm
- Espessura ± 0,13 mm
- Ao especificar um fio orientado em fluorosilicone (450/460): o suporte autoadesivo (SAB) não é recomendado para uso com este tipo de elastômero. Isso se deve à capacidade do produto químico componente do SAB de funcionar de acordo com o elastômero de fluorosilicone. Normalmente, o SAB é fornecido com uma vida útil de seis meses.
- A largura mínima do material não deve ser inferior a 2 mm ou, pelo menos, a espessura do material em qualquer parte da junta. Se isso não puder ser alcançado em torno de furos de fixação, considere o uso de um slot. É necessária atenção especial se especificar anéis de compressão em furos.

- É necessário dar atenção especial às forças de compressão (ver dados nesta seção), aos centros dos furos, à dimensão e ao número de fixações e à rigidez das flanges de acoplamento.