Este vídeo mostra a instalação do conector RSTI-68 (HVCA), como parte de uma terminação de cabos de alta voltagem, em isoladores.

Conector T para Ambientes com Trilhos
Nossos conectores T aprovados para materiais rodantes sobre trilhos (interface tipo C) fornecem uma interface segura com o transformador e fazem parte do sistema vedado da linha elétrica aérea. Estes conectores tipo cotovelo padrão do setor são feitos de silicone e compatíveis com o padrão EN45545.
A família de conectores T é otimizada e testada especificamente para o mercado de veículos sobre trilhos e atende à norma de fumaça e incêndio EN45545-2:2013 – HL2 bem como às normas de impacto e vibração IEC 61373: 2010. Além disso, um teste de aceleração de vida útil de transientes de comutação de alta tensão é realizado. Trata-se de um método especial de teste desenvolvido internamente pela TE para simular os efeitos transientes típicos gerados em materiais rodantes de linhas elétricas aéreas.
Principais Características
- O isolamento do conector T é feito de uma borracha de silicone altamente modificada, caracterizada por alta resistência ao rastejamento e pela não inflamabilidade. Isso oferece uma operação confiável em uma gama extremamente ampla de temperaturas.
- A fácil desconexão do cabo de aterramento garante facilidade na instalação e testagem.
- Uma tela fina adere ao isolamento de forma permanente, protegendo o sistema de conexão contra contato acidental.
- As dimensões gerais são projetadas para ocupar um espaço mínimo.
- Plugue traseiro de fácil acesso com ponto de teste capacitivo para determinar se o circuito está energizado. Uma tampa condutora protege o ponto de teste.
- O design é feito para aplicações de até 800 A e para encaixe tanto em isoladores de 630 A quanto de 125 A (Interface "C1" e "C2") conforme especificado na norma EN50180 e EN50181.
- O conector T é compatível com um isolador que atenda à norma CLC/TS 50537.
- Adequado para conexões de alta tensão interiores e exteriores do trem (proteção mecânica recomendada para instalações externas).
- A ampla gama de aplicações abrange seções transversais de cabos de 50 a 240 mm2.
- Conexão do condutor com terminais de cobre de 800 A DIN.
- Adequado para, mas não limitado a, cabos de 18/30 kV e 26/45 kV para materiais rodantes, tais como: cano Prysmian/Draka TENAX-TRAIN-Plus e cabo Nexans Flamex Panto
Este vídeo mostra a instalação da proteção do conector RSTI no conjunto de cabos de alta tensão (HVCA), para casos em que a capa protetora e o conjunto sejam enviados separadamente.
Introduzindo o novo conector T aprovado para ambientes com trilhos. 800 A até 42 kV com otimização para aplicações com materiais rodantes e altamente transientes. Conectores RSTI-68R-HT, conectores de acoplamento RSTI-CC-68R-HT e juntas de passagem. Esta família de conectores T é otimizada e testada especificamente para o mercado de veículos sobre trilhos e atende à nova norma europeia de fumaça e incêndio.

PRYSMIAN, DRAKA, PROTOLON, FLAMEX, FLAMEX PANTO são marcas comerciais de seus respectivos proprietários