Cabos Jumper de Alta Tensão Entre-Carros
Os cabos jumper de alta tensão da TE Connectivity fornecem uma solução de baixo perfil, confiável e sem necessidade de manutenção, como jumpers entre-carros em linhas aéreas de alta tensão e cabos de conexão de pantógrafos.
A combinação de materiais de isolamento de alta tensão Raychem, líderes do setor, e uma coluna plástica de reforço resulta em um design altamente flexível e capaz de tolerar uma ampla faixa de temperaturas e resistente aos rigores do ambiente com trilhos de alta tensão. Os cabos jumper HVJL são usados como parte da linha aérea de alta tensão em trens de alta velocidade e TUEs e são altamente flexíveis para acompanhar qualquer movimentação lateral, longitudinal ou vertical. Os jumpers podem ser anexados a isoladores de suporte ou diretamente a terminações autoportantes em cabos de alta tensão.
Características do Produto
- Cabos jumper entre-carros para linhas aéreas de 15/25 kV, otimizados para uso no ambiente com trilhos
- Parede dupla isolada para reduzir o risco de flashover e evitar contato acidental
- Capas protetoras (tipo boot) opcionais para o isolamento das conexões
- Completamente vedado para evitar entrada de água e bloqueio por congelamento
- Baixo perfil, o que resulta em melhores folgas e minimiza a resistência ao vento
- A forma enrolada permite uma grande faixa de flexão com o mínimo de uso de espaço
- Flexível em uma ampla faixa de temperaturas de operação
- Dimensões personalizáveis para aplicações individuais
- Resistente ao impacto
- Baixo peso
- Sem necessidade de manutenção, minimizando custos totais do ciclo de vida
Oferta Completa
Oferecemos um portfólio completo de cabos jumper. Role para baixo para saber mais sobre:
- Cabos jumper enrolados (Tipo C)
- Cabos jumper tipo cobra
- Cabos jumper em loop (Tipo E)
- Cabos jumper em U (Tipo F)

Jumper Enrolado (tipo C)
Sobre
Nossos cabos jumper enrolados entre-carros (Tipo C) oferecem a combinação ideal de flexibilidade e uso mínimo de espaço.
- Especificação de incêndio e fumaça EN45545
- Adequado para uso em 15 e 25 kV AC e 1,5 e 3 kV DC
- Atualmente estão disponíveis classificações de até 600 A (a 30 °C)
- Dois ou mais jumpers podem ser usados caso correntes mais altas sejam necessárias
- Capas protetoras para reduzir as distâncias de folga estão disponíveis mediante solicitação.


Jumper tipo Cobra
Sobre
O baixo perfil desses cabos resulta em economia de espaço vertical, liberdade de design, baixo arrasto, usabilidade em um sistema de linhas aéreas de alta tensão totalmente vedado e baixa manutenção.
- Especificação de incêndio e fumaça EN45545
- Adequado para uso em 15 e 25 kV CA
- As placas e discos de desgaste são feitas de material de baixo atrito para minimizar os custos de manutenção.


Jumper em Loop (tipo E)
Sobre
O jumper em loop é particularmente adequado para aplicações onde o movimento é necessário ao longo dos três eixos, mas o tamanho e o perfil não são essenciais.
- Adequado para uso entre 750 V CC e 25 kV CA
- Diferentes tamanhos de condutores estão disponíveis, proporcionando capacidades de transmissão de corrente de até 2000 A


Jumper em U (tipo F)
Sobre
O jumper em U é ideal onde os movimentos são relativamente pequenos e ocorrem principalmente no plano do jumper.
- Adequado para uso entre 750 V CC e 25 kV CA
- Diferentes tamanhos de condutores estão disponíveis, proporcionando capacidades de transmissão de corrente de até 2000 A.


Design e Testes Personalizados
Serviço de Design Personalizado
Oferecemos um serviço completo de design (modelos CAD 2D ou 3D podem ser fornecidos) para criar um cabo jumper feito sob medida para cada aplicação. O projetista do veículo precisa fornecer:
- Distância entre as extremidades do carro
- Gama de possíveis movimentos em serviço
- Frequência de movimentos em serviço
- Requisitos atuais de transporte
Testes
Nossos cabos jumper HVJL foram submetidos a uma série de testes de qualificação, incluindo:
- Teste de flexibilidade para toda a vida útil
- Testes de resistência à alta tensão
- Testes termais de variação de corrente
- Impacto e vibração
- Variação mecânica a extremos
- Flexão em baixas temperaturas
Os relatórios de teste estão disponíveis sob solicitação.