Confiabilidade e flexibilidade ideais
As juntas termo retráteis Raychem da TE são baseadas em uma manga elastomérica termo retrátil triplamente extrudada. Esse produto é fornecido como um conjunto pré-projetado de tubulação termo retrátil, o que significa que a pessoa que fará a emenda do cabo não precisa verificar a espessura ou o comprimento do sistema. Nosso design permite uma instalação rápida e precisa. Essa capacidade é crucial em ambientes com poucos recursos de engenharia para seleção de produtos e onde serviços terceirizados são utilizados.
MXSU
Sistema de Juntas
- Kit com tudo incluído
- Ampla capacidade
- Não requer ferramentas de crimpagem
- Design fino e com economia de espaço
- Atende à HD 629
APKJ
Juntas com Paredes Espessas
- Cabos blindados e isolados de plástico e borracha de 7,2 kV até 40,5 kV
- Vida útil ilimitada
- Corpo de junta triplamente extrudado polimérico/elastomérico
- Alta força de recuperação
- Menos componentes
- Testada de acordo com o GB/T 12706.4
EHVS-H
Junta para até 72,5 kV
- Alto nível de proteção mecânica contra influências ambientais
- Vedação contra umidade
- Adequadas para construções de cabo poliméricas e de papel
- Conector com parafuso torquimétrico mecânico
- Compatível com diferentes isolamentos, como XLPE, EPR ou papel MIND
- Testadas de acordo com o IEEE 404 e IEC 60840