Vedação e Proteção de Alta Tensão com a Tubulação Termo Retrátil VOLINSU
A linha de tubulação VOLINSU da TE Connectivity proporciona isolamento elétrico, proteção mecânica, vedação ambiental e alívio de tensão. Disponível nas opções de parede única e parede dupla, nossa tubulação termo retrátil para veículos elétricos foi projetada para diversos usos em transportes automotivos, industriais e comerciais, incluindo isolamento da terminação de cabos, agrupamento e revestimento de fios e vedação e proteção de baterias. É uma alternativa confiável ao uso de fitas, moldagem ou encapsulamento. Quando aquecidas, as mangas térmicas se ajustam ao tamanho e à forma do substrato, permitindo uma instalação rápida e fácil. Sua alta razão de expansão permite reparar a maioria das capas de cabos danificadas, sem remover conectores.
Visão geral
Cada vez mais, veículos elétricos se integram ao ecossistema de dispositivos IoT e IoV. Assim, a interface dos veículos elétricos se conecta com os dispositivos em nossas casas e escritórios. A integração de telas e monitores em quase qualquer superfície interna imaginável demonstra a função crescente do veículo como uma central de entretenimento, comunicações e produtividade. A indústria automotiva trabalha junto de grandes empresas de tecnologia para criar veículos mais avançados, seguros e confortáveis. Cada vez mais, carros são projetados como dispositivos inteligentes, com recursos avançados de frenagem de emergência, tecnologia de mapeamento para direção autônoma, melhor eficiência de combustível e carros como serviço de transporte. Um dos principais impulsionadores da indústria de tubulação termo retrátil para veículos elétricos é o aumento da demanda por veículos elétricos e o crescimento das vendas em todo o mundo. Os veículos elétricos requerem o uso de cabos e fiação de alta tensão para a transmissão de energia. Esses cabos precisam ser protegidos do calor, umidade e estresse mecânico.
NOSSO PORTFÓLIO DE PRODUTOS
Produtos de tubulação termo retrátil da TE: projetados para ambientes adversos e extremos
- Versatilidade e durabilidade: a tubulação termo retrátil foi projetada para melhorar a capacidade de isolar contra umidade, produtos químicos agressivos e interferências mecânicas. Ela também fornece alívio de tensão, isolamento elétrico, proteção mecânica e vedação ambiental para aplicações como a vedação de conectores de backend, derivações e transições de conector para cabo, além de ser particularmente útil em chicotes elétricos.
- Instalação rápida/desempenho de alta tecnologia: a tubulação termo retrátil pode ser instalada mais rapidamente do que outros produtos, resultando em melhor desempenho. Por exemplo, quando comparada à fita, a tubulação termo retrátil reduz o tempo de instalação de 180 segundos para 45 segundos, melhora o rendimento (de menos de 90% para mais de 98%) e fornece uma classificação de temperatura operacional mais alta (125 °C em comparação com 105 °C).
- Fácil instalação: quando aquecida, a tubulação termo retrátil se ajusta ao tamanho e à forma do substrato, permitindo uma instalação rápida e fácil. A alta razão de expansão de até 8:1 também pode permitir que usuários e técnicos reparem a maioria das capas de cabo danificadas sem remover outros componentes, como conectores.
- Segurança: os produtos de tubulação termo retrátil são projetados para maximizar a segurança. Isso pode incluir variáveis como tubulação espessa para garantir proteção extra, várias cores para fácil identificação e vários níveis de retardamento de chama para atender aos padrões de inflamabilidade UL VW-1.
- Tecnologia de reticulação confiável e robusta: a tecnologia de reticulação modifica a estrutura molecular de um polímero, permitindo que a tubulação suporte altas temperaturas sem derreter — um fator essencial em ambientes de transporte industrial e comercial adversos. A tubulação termo retrátil pode fornecer uma vedação completa e sua alta resistência mecânica a torna mais resistente a impactos e abrasões.
- Opções de tubulação termo retrátil de parede única e parede dupla: a tubulação termo retrátil de parede única oferece isolamento com alívio de tensão e proteção contra danos mecânicos e abrasão superiores aos da fita e moldagem no local. A tubulação de parede dupla deve ser considerada a melhor escolha em relação à fita, moldagem e encapsulamento para qualquer circunstância em que a proteção contra corrosão e a vedação sejam exigidas.