Cateteres de imagem ganharam uso significativo em várias aplicações terapêuticas devido à sua capacidade comprovada de reduzir os tempos de procedimentos e melhorar os resultados de tratamentos. Consequentemente, a crescente demanda por esses dispositivos exigiu avanços no desempenho de imagem. Neste webinar, você descobrirá a plataforma de conectores que a TE projetou para o desenvolvimento de cateteres, além da nossa abordagem, conhecimento de aplicação e experiência em engenharia no desenvolvimento de componentes para cateteres de imagem.

Transmissão de sinal e energia
A TE oferece diversas soluções em conectores para equipamentos médicos, todas projetadas para trabalhar em ambientes médicos adversos e resistir a vibrações, contato com líquidos e processos de esterilização.
Interface perfeita entre cabo e conector A TE oferece soluções completas e convenientes em conectores, cabos e conjuntos de cabeamento personalizados que podem ser utilizados, por exemplo, em sistemas de visualização para cateteres e sistemas de imagem. Nossos conectores, cabos e conjuntos de cabeamento são desenvolvidos para serem perfeitamente compatíveis entre si, com diferentes níveis de complexidade, o que melhora seu desempenho geral. Nossos recursos incluem alta densidade de pinos (até 612 pinos), força de inserção zero, design compacto, espaçamento estreito, longa vida útil e soluções de blindagem para conectores que possibilitam a geração, transmissão e circulação de energia, dados e sinais. Entre em contato conosco se precisar de um projeto de conector personalizado.
NOSSOS CONECTORES

Plataforma de Conectores VERSIO™
Uma plataforma de conectores especializados projetada especificamente para aplicações em dispositivos minimamente invasivos, permitindo a transmissão de energia elétrica e sinais analógicos em cateteres avançados e de baixo perfil.

Conector TC-ZIF
Um conector de alta densidade, força de inserção zero (ZIF), fio a placa, de 260 pinos. Sua confiabilidade comprovada para atender à necessidade do setor de garantia de 20.000 ciclos de encaixe e seu tamanho compacto o tornam ideal para sistemas de ultrassom no local de atendimento (POCUS).

Conector de E/S para Equipamentos de Diagnóstico por Imagem MP456
Um conector de alta densidade baseado em interposer para uso em sistemas avançados de imagem. Com 20.000 ciclos de encaixe, o que atende aos padrões da indústria, o MP456P é adequado para equipamentos médicos de ponta.

Conector Hasaki 38P
Um conector de alta contagem de contatos de 38 posições que atende a especificações de configuração mate-de-mate de 10K, além de ter capacidade de transmissão de sinais digitais em alta velocidade. Foi desenvolvido exclusivamente para uso com sistemas de ultrassom portáteis ou outros dispositivos médicos portáteis de ponto de atendimento (PoC).
RECURSOS TÉCNICOS
Este artigo analisa como a indústria médica está trabalhando para fornecer dispositivos precisos e robustos para melhorar a qualidade de vida com foco na mobilidade e no atendimento domiciliar. Você obterá insights sobre os benefícios e desafios em dispositivos médicos - desde o consumo de energia e potência até a calibração adequada, e como os sensores médicos podem fornecer soluções para esses desafios comuns.
Como tornar um cabo do setor de aparelhos elétricos adequado para um dispositivo médico? A inspiração pode vir de qualquer lugar e, na TE, nossos engenheiros trabalharam em aplicações elétricas e mecânicas para criar cabos de alta velocidade, robustos e flexíveis o suficiente para dispositivos médicos. Ouça o Engenheiro de Desenvolvimento Principal Eugene Mayeskiy discutir a caracterização elétrica de interconexões de alta velocidade, indo da minimização de diafonia até as tendências do mercado.