Aplicação
Soluções de controle de movimento de condução
Saiba mais sobre como as soluções inovadoras da TE para que a tecnologia de servoconversores continue a atender às necessidades crescentes de seus clientes.
Cada passo do caminho
O aumento dos níveis de automação e descentralização da produção industrial apresenta grandes desafios. Agora, mais do que nunca, as soluções de automação precisam impressionar com sua rentabilidade — através de janelas de operação mais longas, eficiência energética otimizada e custos mais baixos. As tecnologias digitais de hoje são fundamentais para melhorar as fábricas do futuro, e essas plantas de última geração continuam avançando para a vanguarda do desenvolvimento tecnológico e da integração da rede. Estamos alinhados com a tendência de transformação digital e Indústria 4.0 a cada passo do caminho. Nossos conectores e sensores fabricados há tempos permitem maior conectividade, comunicação e inovação na direção da digitalização e automação fabril. Há muito tempo fazemos parcerias com os clientes para entender suas necessidades e como podemos viabilizar soluções futuras, e estamos entusiasmados em nos conectar e nos juntar a vocês nesta jornada de criação das fábricas do futuro.
Componentes de gerenciamento de energia
À medida que as capacidades das máquinas industriais e da robótica avançam cada vez mais, a dependência de equipamentos de produção está crescendo rapidamente. Essas inovações estão exigindo maior eficiência energética e densidade de energia que podem ajudar a criar energia limpa e equipamentos de alto desempenho. A necessidade de maior confiabilidade e gerenciamento inteligente de energia é fundamental nessas aplicações. Os componentes da TE para gerenciamento de energia podem atender aos seus requisitos de design e ajudar a fornecer as respostas para você e seus clientes - leia mais abaixo para ver como.

Relés e Contatores
Como os requisitos para os engenheiros estão exigindo projetos de placas menores e mais intrincados, produtos para se adequar a esses projetos precisam ser capazes de lidar com ambientes adversos e fortes correntes elétricas, sendo compactos, duráveis, econômicos e em conformidade com os padrões da indústria. Os relés de Sinal, Energia, Força Guiada e Estado Sólido da TE atendem a todas essas necessidades para suas soluções de servoconversores em atender à durabilidade, capacidade, custo, segurança, requisitos de padrões e muito mais.

Componentes passivos e Interruptores
Os componentes passivos e interruptores da TE são econômicos, confiáveis e aumentam a produtividade. Os tipos de alto desempenho são desenvolvidos para suportar choque extremo, vibração, temperatura e altitude. Também oferecendo alta flexibilidade nas aplicações, muitos de nossos produtos de componentes passivos podem ser personalizados para atender às suas aplicações e necessidades específicas.

Comunicações industriais
Nossas soluções de comunicação e rede são voltadas para os requisitos mais exigentes dos fabricantes em todo o mundo, à medida que abordam tecnologias mais inteligentes e conectadas para avançar para a IoT. A fabricação em rede permite uma comunicação perfeita, além de maior velocidade e eficiência. Além da transferência de dados no chão de fábrica, as informações devem ser compartilhadas em todo o ambiente de produção - além do ambiente industrial e nos desktops. Estamos trabalhando com você para entender os desafios e ultrapassar os limites de eficiência e produtividade - permitindo comunicações industriais mais simples, rápidas e econômicas. O design para ambientes adversos dos produtos em comunicações e redes industriais permite produtos robustos e resistentes a altos choques, altas vibrações e condições propensas a EMI.

Conectores de placa
À medida que o impulso para a Indústria 4.0 se torna mais constante, a necessidade de recursos aprimorados de sinal e interconexão se torna uma necessidade. Nossos conectores AMPMODU, Micro-MaTch, Mini CT e flat estão entre os muitos produtos que podemos oferecer para atender às suas necessidades crescentes de sinal, interconexão, habitação, tamanho e, acima de tudo, confiabilidade.
Veja também
Conectores edge de placa
-
Navegue em nossos conectores edge da placa
Projetado para SI (Signal Integrity, Integridade de sinal) elevada em PCBs (Printed Circuit Boards, Placas de circuito impresso). Com um design pequeno para aumentar o espaço da PCB, nossos conectores edge de placa oferecem confiabilidade de desempenho e flexibilidade de design para as soluções de protocolo PCIe mais recentes. O portfólio de produtos consiste em soquetes de montagem em superfície de ângulo reto com 52 contatos (para miniplaca express) ou 76 contatos (para miniplaca display).

E/S e Energia
Com uma necessidade maior de componentes para lidar com os crescentes níveis de entrada e saída de energia, a TE está mais do que pronta para ajudar. Com nossa vasta experiência e conhecimento de ambientes industriais, estamos entusiasmados em oferecer a você nossa grande variedade de conectores testados no tempo, blocos terminais, conectores sindais e muito mais para suas aplicações de servoconversores. Nossos conectores robustos e confiáveis ajudarão a atender às suas necessidades de maior produtividade, distribuição de energia, fácil instalação e eficiência de espaço à medida que você avança para a Indústria 4.0.
Veja também
Terminais e Emendas
-
Navegue em nossos Terminais e Emendas
O uso de produtos de ferramentas de aplicação da TE com nossos produtos de terminais e emendas garante que as crimpagens devidamente aplicadas forneçam o desempenho definitivo.

Conjuntos de Chicotes de Fios e Cabos
Os conjuntos de chicotes de fios e cabos são essenciais para a maioria, se não todas, aplicações industriais. Sob forte pressão e uso, você precisa de conjuntos de cabos e chicotes de fios que sejam duráveis para manter suas linhas de produção trabalhando por longas períodos. A TE está preparada para ajudar, com equipes prontas que podem ajudá-lo com conjuntos de cabos personalizados que atenderão às suas necessidades precisas.

Sensores
Os sensores da TE são responsivos, eficientes em design, de alta qualidade, duráveis, e fácil de integrar em suas soluções de servoconversor, que é um fator integral para manter suas fábricas e ambientes industriais operando com ótima eficiência.