P: Quais materiais são usados em um resistor de furo passante?

R: Os resistores podem ser compostos de uma variedade de materiais. A maioria dos resistores de furo passante modernos e comumente usados têm uma construção de fio enrolado ou filme. Um resistor de fio enrolado tem um comprimento de fio resistivo que é enrolado em torno de um elemento de suporte de uma extremidade à outra. A maioria dos resistores de filme é composta por um filme de carbono, metal ou óxido metálico. Nestes resistores, uma fina película de material condutor é depositada sobre o elemento cerâmico e uma hélice é cortada de uma extremidade à outra do elemento. É então coberto por um material isolante.

 

P: Qual é o código de cores do resistor de furo passante?

R: A marcação do código de cores para resistores com chumbo axial é usada para a maioria dos resistores de até um watt. Cada cor representa um número diferente e pode ser consultada consultando uma tabela de códigos de cores. As bandas determinam o valor da resistência, o fato multiplicador e a tolerância.