![](/content/dam/te-com/images/hybrid-and-electric-mobility-solutions/global/product-hero-rendition/hems-high-voltage-contactor-evc-135.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contator EVC 135
Comutação rápida. Os contatores compactos da TE fornecem conexões rápidas, confiáveis e personalizadas para veículos híbridos e elétricos.
Contatores compactos e personalizáveis. O contator principal EVC 135 da TE fornece uma troca rápida e confiável da bateria de alta tensão para o sistema de veículos híbridos e elétricos. Os contatores compactos oferecem 450 VCC e 135 Amperes de capacidade de transporte de corrente contínua. Os contatores são projetados com 8 kV de isolamento entre contatos abertos para aumentar a robustez da bateria. Os contatores também fornecem recursos de comutação de corrente em ambientes severos, sem oxidação ou contaminação de contatos durante longos períodos de não operação. A orientação de montagem configurável e as conexões personalizadas permitem que os clientes atendam às necessidades de acondicionamento deles. O contator possui uma vida mecânica de 1 milhão de ciclos e não é sensível à posição, por isso pode ser montado em quase qualquer orientação.
Aplicações
- Relé de energia principal para veículos elétricos híbridos
- Relés acessórios para sistema de alta tensão
- Pré-carregamento de alta velocidade
Oferta de produtos
Contator principal EVC 135
Código do produto | Tensão da bobina | Resistência da bobina | Terminação de bobina | Montagem | Números de peças Américas Ásia |
---|---|---|---|---|---|
EVC135-4BNGA | 12 VCC (Economia necessária) |
15,3 Ω | fio desencapado 6 pol. (15 0mm) |
Inferior | 2203194-1 2219560-2 |
EVC135-5ANGA | 12 VCC (Economia opcional) |
26 Ω | fio desencapado 15 pol. (380 mm) |
Inferior | 2138622-1 2219560-7 |
EVC135-7BNGA | 12 VCC (Economia opcional) |
96 Ω | fio desencapado 6 pol. (15 0mm) |
Inferior | 2138602-1 2219560-4 |
EVC135-4ANHA | 12 VCC (Economia necessária) |
15,3 Ω | fio desencapado 15 pol. (380 mm) |
Lateral | 2272229-1
|
EVC135-4BNHA | 12 VCC (Economia necessária) |
15,3 Ω | fio desencapado 6 pol. (15 0mm) |
Lateral | 2138168-1
|
EVC135-5BNGA | 12 VCC (Economia opcional) |
26 Ω | fio desencapado 6 pol. (15 0mm) |
Inferior | 2098371-1 2219560-3 |
EVC135-6BNGA | 12 VCC (Economia necessária) |
3,8 Ω | fio desencapado 6 pol. (15 0mm) |
Inferior | 2138084-1 2219560-1 |
Elétrico
- Disposição dos contatores: contatos principais SPST-NO-DM (1 Forma X)
- Tensão nominal: 450 VCC
- Corrente contínua nominal: 135 A
- Classificação de corrente de curto prazo (3 min): 200 A
- Tensão de operação da bobina: 12 V, 24 V
- Resistência à bobina (+20 °C): 26 Ω, 15,3 Ω, 3,8 Ω disponível para diferentes tensões mínimas
Mecânico
- O gabinete de resina compacta epóxi vedada ocupa cerca de 65,5 cm3 de volume
- Placa de montagem robusta com opção de montagem lateral ou inferior para parafusos M4
- Câmara de contato preenchida com gás inerte
- Conectores chicote suspensos para conexões de bobinas
- Terminais de carga rosqueados para parafusos M5
- Vida mecânica: 1 milhão de ciclos