Testado e comprovado para uso militar
Os relés e contatores qualificados para atender aos padrões militares (MIL-Spec) são testados e comprovados, capazes de satisfazer requisitos elétricos e ambientais para aeronaves, mísseis, espaçonaves, embarcações e outros veículos primários, incluindo os de suporte terrestre e aplicações para equipamentos de bordo.
Os relés e contatores de qualificação militar possuem características e capacidades que os diferenciam dos relés industriais. Existem dois tipos básicos de dispositivos de comutação que recebem a qualificação MIL: eletromecânico e estado sólido.
Nossos relés eletromecânicos e contatores MIL-Spec têm contatos físicos que mecanicamente abrem e fecham o circuito comutado e um circuito de bobina eletromagnético que controla a abertura e fechamento dos contatos. As classificações básicas de carga resistiva de contato para relés são de 25 amperes e menos, e para contatores, 25 amperes ou mais.
Um relé de estado sólido (SSR), por outro lado, tem um interruptor semicondutor que é ligado e desligado por um circuito de controle de estado sólido. Um SSR não contém partes móveis.
Entendendo relés industriais e relés com qualificação MIL. Nossos relés industriais, aqueles nos nossos portfólios Potter & Brumfield, Schrack e Axicom , normalmente têm uma classificação UL ou CSA. Nossos relés com desempenho MIL, das nossas marcas CII, HARTMANe KILOVAC , geralmente têm a qualificação ou são telados de acordo com uma especificação MIL, como M6106, M83726, M83536, M32085 e M83725. Os relés industriais são comumente envoltos em plástico e ambientalmente selados. Os produtos com desempenho MIL geralmente são hermeticamente selados e têm um alojamento metálico. Relés industriais costumam ser usados em eletrodomésticos, automóveis, computadores e/ou produtos de consumo. Os dispositivos com desempenho MIL geralmente são usados em ambientes médicos, aeroespaciais, militares e que exigem alta confiabilidade.
Nosso grupo de relés de alto desempenho (HPG), que inclui soluções das nossas marcas CII, HARTMAN e KILOVAC, tem os produtos de classificação MIL mais qualificados do setor. A CII é a única fabricante de relés a receber a qualificação do nível de taxa de falha "P", o mais confiável para MIL-PRF-39016.
Características técnicas
Recursos que devem ser considerados ao selecionar o relé ou contator MIL-Spec adequado para sua aplicação incluem o tipo de carga, tensão, corrente máxima e frequência (somente CA). Essas e outras opções são discutidas com mais detalhes abaixo.
Cargas das aplicações
As cargas comuns das aplicações são as resistivas, indutivas, capacitativas, de motor e lâmpadas. Geralmente, as classificações resistivas são usadas como a corrente nominal padrão de um dispositivo. Outros níveis de corrente variam dependendo do tipo de carga. Por exemplo, um relé cuja classificação resistiva é 10 A, 28 VCC, pode ser avaliado nominalmente em 8 A quanto à carga indutiva, 4 A para a carga de motor e/ou 2 A para carga de lâmpada. Um dos pontos-chaves para garantir a longevidade de um relé é conhecer as condições relacionadas à sua carga e aplicação.
Tensão e configuração da bobina
As classificações comuns de tensão de bobina são de 5/6, 12 ou 24/28 VCC, e 115/230 VCA/400 Hz. Outras opções de tensão podem ser disponibilizadas mediante solicitação. As configurações de bobina são mantidas eletricamente e bobina de engate, quando aplicável. A bobina de engate não está disponível para o SSR.
Configurações de contato
Exemplos de configurações de contato incluem SPST (polo único, acionamento único), DPST (2 polos, acionamento único), SPDT (polo único, acionamento duplo), DPDT (polo duplo, acionamento duplo), 3PDT (3 polos, acionamento duplo) e 4PDT (4 polos, acionamento duplo). As configurações comuns incluem a Forma A (SPST, normalmente aberto) e a Forma C (SPDT, normalmente aberto e normalmente fechado).
Tipo de terminal
Dependendo do produto, as opções de terminal disponíveis são tipicamente a de terminal de pinos de solda (para PCB), gancho de solda (para chicote de fios), montagem de pino em soquete (para montagem de soquete de relé) e terminal rosqueado (montagem de alça/barramento).
Estilo de montagem
Os estilos de montagem para relés e contatores MIL-Spec são de caixa simples (sem flange), HFM (montagem em flange horizontal), RVFM (montagem em flange vertical elevado) e outras opções disponíveis quando aplicável.
Considerações adicionais
Considerações adicionais para relés e contatores MIL-Spec incluem, mas não se limitam a: altitude, spray salino, neblina, umidade, temperatura, choque mecânico e/ou vibração. Especificações como a MIL-STD-202 (métodos de teste para peças de componentes eletrônicos e elétricos) definem padrões de teste, que abrangem relés e contatores. É importante atender a esses parâmetros, já que eles podem ser críticos na hora de escolher o produto certo para a aplicação. Além disso, especificações MIL-Spec como a M39016 (relés de 2 A), M83536 (relés de 5, 10 e 25 A), M5757 (relés de 5 e 10 A), M83726 (atraso, de 10 A), M6106 (25 A e contatores superiores) e M32085 (contatores de 270 VCC) podem ser usadas como guia sobre os requisitos de relé e contator.
Relés e contatores MIL-Spec em aplicações selecionadas
Relés DLA MIL-Spec
Os relés com a qualificação MIL, da Agência de Logística de Defesa (DLA), são projetados e selecionados para condições adversas. As QPLs (Qualified Product Listing) ou QPDSIS (Qualified Products Database Supplemental Information Sheet) são documentos de referência cruzada que listam produtos e fabricantes qualificados quanto a detalhes relevantes de especificação.
QPLs/QPDSIS comuns no caso de relés eletromecânicos e contatores são: QPDSIS-6106 (25-400 A), QPDSIS-83536 (5-25 A), QPDSIS-5757 (5-10 A), QPDSIS-83726 (atraso), QPDSIS-39016 (2 A) e QPDSIS-83725 (relés de vácuo). Cada um desses documentos tem uma especificação MIL correspondente: MIL-PRF-6106 (25-400 A), MIL-PRF-83536 (5-25 A), MIL-PRF-83726 (atraso), MIL-PRF-39016 (2 A) e MIL-DTL-83725 (relés de vácuo).
As especificações MIL comuns para SSRs são: MIL-PRF-28750 (estado sólido) e MIL-PRF-28776 (estado sólido/híbrido). As QPLs correspondentes são QPDSIS-28750 e QPDSIS-28776.