Relés CII para comutação confiável em ambientes severos
Nossos relés CII de alto desempenho fornecem comutação aprimorada e especificações elétricas para ambientes exigentes. Os relés de alto desempenho são projetados para funcionar de maneira confiável em aplicações comerciais, nucleares, aeroespaciais e militares. Eles estão disponíveis em vários contatos de polo com classificações nominais que variam de 1 a 60 A com qualificações MIL em muitas versões. Os relés de alto desempenho estão disponíveis em muitas configurações de montagem e terminal para se adequar à sua aplicação específica.
Nossos relés de médio alcance CII oferecem economia crítica de tamanho e peso em aplicações de aeronaves, fornecendo uma comutação de energia eficiente em um pacote compacto. Nossos relés variam de tamanho desde o pacote compacto de 5 A até uma versão de 50 A em um gabinete de 1 polegada cúbica. Nosso design de força equilibrado fornece o benefício de pressão de contato consistentemente alta, salto reduzido e menos arqueamento, levando a uma vida útil prolongada para o contato. Há várias opções de bobina disponíveis para controle CA ou CC. Nossos relés eletromecânicos de baixo sinal CII são projetados e construídos para funcionar sob condições ambientais exigentes em aplicações aeroespaciais militares, aeroespaciais e comerciais. Os relés são classificados a partir do nível de sinal até a comutação de 10 A em uma variedade de tamanhos de pacote, configurações de montagem e opções de terminação. Existem designs com e sem engate. Bobinas padrão, bifilares e sensíveis estão disponíveis com a opção de supressão de diodo.
Recursos do Produto
- Vários configurações de contato
- Gabinetes hermeticamente selados
- Versões comerciais, COTS e militares qualificadas
- Contatos e saídas de 1 a 60 A nominais
- Escolhas de estilos de montagem e terminal
A vantagem de CII
- Líderes do setor em números de peças qualificadas QPL disponíveis
- Único fabricante de relé qualificado para nível P em muitos produtos M39016 e M28776
Selecione aplicações
Relés CII
- Controles de instrumentação
- Navegação e comunicação
- Comutação de carga
- Transferência de geração de energia
- Aquecedores de aeronaves
- Sistemas de partida de energia
- Monitoramento de equipamentos