Insights de produtos
Feito com tecnologia inovadora
Os relés IM (fabricação integrada) são feitos usando um processo de excesso de potência, garantindo aos relés IM diferenciais em tamanho, potência e custo-benefício.
Um relé IM é um relé muito pequeno e altamente versátil. Ele é feito a partir do empilhamento de vários componentes soltos ou elementos de base juntos em forma de relé, que é então sobremoldado. A sobremoldagem dos componentes permite ao fabricante moldar as peças em uma forma específica e interligá-las totalmente em uma embalagem isolada, criando assim o relé IM. O uso da técnica de sobremoldagem permite que o relé seja reduzido ao seu tamanho mínimo enquanto produz níveis máximos de desempenho. Os relés IM são projetados para alta resistência ao choque, que é o resultado de como o relé é moldado, montado e fixado durante o processo de montagem.
O relé IM é o menor tipo de relé em nosso portfólio diversificado de relés. Os avanços na tecnologia nos permitiram reduzir o tamanho dos relés IM das gerações anteriores, tornando-se uma boa escolha para aplicações que exigem componentes eletrônicos cada vez menores com capacidades de desempenho semelhantes a peças de tamanho padrão. Ao contrário de outros relés, o nosso relé IM pode alternar tanto os sinais como a potência.
Além da comutação de sinal, nosso relé IM pode alternar cargas de energia. Nossos relés IM entregam um desempenho de potência capaz de alternar uma corrente de até 2-5 amperes a 60 watts. A quantidade de energia que nossos relés podem comutar, sua configuração de comutação e sua resistência dielétrica são diferenciais claros de outros relés IM no mercado.

Nosso relé IM da TE pode ser projetado em uma forma menor para se adequar a aplicações específicas do cliente. Por ser muito pequeno, o relé IM é mais fácil de manusear do que os relés padrão e oferece vantagens gerais de custo. Dimensões reduzidas – ocupa menos espaço em uma placa de circuito impresso (PCB) – contribui para um design de pacote mais barato e mais eficiente. É importante notar que, embora esses relés tenham se tornado menores ao longo das gerações, eles continuam a obter os níveis de desempenho esperados.
O relé IM tem dois contatos em uma área muito pequena. Esses contatos podem ser normalmente abertos (NO) ou normalmente fechados (NC), ou podem ter um estilo de transferência para uso em uma possível situação bi-estável. Um estilo de transferência significa que quando os contatos mudam para um lado, eles permanecem no lugar até serem solicitados a mudar para o outro lado. Nesses casos, às vezes um contato é para a detecção de comutação e o outro para troca de energia.
Os dois contatos são rutênio de paládio com revestimento de ouro, ou contatos de níquel prateado com revestimento de ouro. Os contatos são banhados a ouro porque o ouro é o melhor material para sinais de comutação. Como o ouro não corrói, os sinais produzidos são de alta qualidade e têm uma alta classificação de estabilidade.
Relés IM em aplicações selecionadas
Na TE, fabricamos todos os componentes do relé IM a partir de matérias-primas. Nós montamos os componentes usando uma máquina totalmente automatizada. Nós testamos o desempenho do relé várias vezes em diferentes estágios de teste durante sua produção. Isso nos ajuda a verificar se o relé está funcionando corretamente antes que o relé seja fechado. Em seguida, é selado ou fixado para atender ao padrão de RTV, o que significa que é todo hermeticamente fechado.
O relé então retorna para uma máquina. A partir disso, é produzida uma versão de pino reto ou tecnologia de montagem de superfície (SMT). Depois de dobrá-lo na forma preferida, todo o relé é testado novamente antes de entrar em sua embalagem e ser preparado para envio.
Nossos relés IM estão disponíveis como linha slim 10x6 mm, perfil baixo de 5.65 mm e min. espaço de placa 60 mm, para comutação da corrente 2/5A, potência de comutação 60 W/62,5 VA e tensão de comutação 220 VDC/250 VAC. Estes permitem baixo consumo de energia de bobina, com padrão de 140 mW, 100 mW para versão sensível alta, 50 mW para versão sensível ultra alta e 100 mW para versão biestável. Estes têm alta capacidade dielétrica e de sobretensão de até 2500 Vrms entre contatos abertos e 2500 Vrms entre bobina e contatos. Eles oferecem alta resistência a choque mecânico até 50 g funcional. Os relés IM são normalmente usados em equipamentos de telecomunicações, acesso e transmissão, terminais de rede óptica, modems, equipamentos de escritório e negócios, eletrônicos de consumo, equipamentos de medição e teste, controle industrial, equipamentos médicos e HVAC.
Os relés IM são comumente usados em termostatos e automóveis – especialmente em carros elétricos devido ao seu tamanho, desempenho, força dielétrica e separação de contatos. Os relés IM também são usados em aplicações médicas, como equipamentos de ultrassom. Cada sinal de varredura que passa pelo dispositivo de ultrassom está conectado a um relé IM. O relé tem um diferencial na forma de proporcionar isolamento real entre os contatos e não prejudica a estrutura. Os relés IM também são usados em sistemas de controle, telefones IP e alto-falantes para consumidores 5G.
COMPRAR TIPOS DE RELÉS
Na TE, produzimos um dos maiores e mais diversos portfólios de relés IM sob nossa família de produtos AXICOM, uma marca conhecida por sua qualidade, precisão e confiabilidade. Entre os nossos produtos estão o relé de comutação IM - o nosso relé IM mais produzido - e a versão NO/NC que tem uma demanda crescente devido às suas fortes características de temperatura.
Ao projetar nosso portfólio de relés IM, sempre buscamos as melhores oportunidades para atender às necessidades tecnológicas emergentes de nossos clientes. Nós trabalhamos continuamente para melhorar o desempenho de nossos relés para atender às necessidades de energia em constante expansão das aplicações de nossos clientes.