Relés de alta tensão: hermeticamente selados para ambientes severos

Relés de alta tensão são dispositivos eletromecânicos para a comutação de sinais de alta tensão (> 1kV) e alta frequência. Estes relés são fortemente isolados e feitos de materiais robustos para aumentar a vida útil do contato. Relés de alta tensão são usados em muitos dispositivos técnicos que requerem tensões que vão até 10.000 V e correntes de até 30 A. Ao contrário dos relés convencionais, as bobinas de relés de alta tensão estão localizadas fora do vácuo e mais distantes dos contatos.

Relés de alta tensão oferecem resistência ao contato baixa e estável durante o ciclo de vida da peça. Esse tipo de relé conta com um desempenho muito bom na relação tamanho/potência, com classificações de tensão de até 70 kVDC e de corrente de até 1.000 ampères. Esses relés de sobrecarga de alta tensão são projetados para interromper​cargas CC, proporcionando alta resistência a choque e vibração e a capacidade de suportar uma ampla faixa de temperaturas extremas. Esses dispositivos funcionam de acordo com os mesmos princípios dos relés eletromecânicos, mas têm recursos que permitem o uso em alta tensão. Geralmente, os contatos ficam em um vácuo contido por vidro ou cerâmica. Isso impede a criação de arcos nos contatos. Há aspectos a se considerar, como as especificações de alto desempenho do relé, incluindo a força máxima dielétrica e de tensão. É possível montar relés de alta tensão de várias formas, incluindo: suporte (ou flange), trilho DIN, montagem em painel, PCB e soquete.