![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/high-voltage-relays-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relés de alta tensão: hermeticamente selados para ambientes severos
Relés de alta tensão são dispositivos eletromecânicos para a comutação de sinais de alta tensão (> 1kV) e alta frequência. Estes relés são fortemente isolados e feitos de materiais robustos para aumentar a vida útil do contato. Relés de alta tensão são usados em muitos dispositivos técnicos que requerem tensões que vão até 10.000 V e correntes de até 30 A. Ao contrário dos relés convencionais, as bobinas de relés de alta tensão estão localizadas fora do vácuo e mais distantes dos contatos.
Fichas técnicas em destaque
Relés de alta tensão (em inglês)
Relés de alta tensão oferecem resistência ao contato baixa e estável durante o ciclo de vida da peça. Esse tipo de relé conta com um desempenho muito bom na relação tamanho/potência, com classificações de tensão de até 70 kVDC e de corrente de até 1.000 ampères. Esses relés de sobrecarga de alta tensão são projetados para interrompercargas CC, proporcionando alta resistência a choque e vibração e a capacidade de suportar uma ampla faixa de temperaturas extremas. Esses dispositivos funcionam de acordo com os mesmos princípios dos relés eletromecânicos, mas têm recursos que permitem o uso em alta tensão. Geralmente, os contatos ficam em um vácuo contido por vidro ou cerâmica. Isso impede a criação de arcos nos contatos. Há aspectos a se considerar, como as especificações de alto desempenho do relé, incluindo a força máxima dielétrica e de tensão. É possível montar relés de alta tensão de várias formas, incluindo: suporte (ou flange), trilho DIN, montagem em painel, PCB e soquete.
Esta nota sobre a aplicação descreve os problemas relacionados aos métodos de desenergização de bobinas de relés eletromagnéticos, principalmente quando uma chave de estado sólido é usada, além de explicar como isso afeta a vida útil do dispositivo. A principal preocupação é o ciclo de desenergização do relé, e os tópicos discutidos são: 1) A dinâmica entre a armadura e a comutação do sistema do relé após a desenergização da bobina. 2) Como ocorrem as tensões induzidas pela bobina. 3) Técnicas para proteger a chave de estado sólido. 4) O efeito adverso de um diodo simples de supressão da bobina na dinâmica de comutação do relé e na vida útil do contato. 5) A típica "colagem" dos contatos compatíveis e a capacidade reduzida de rompimento quando um diodo de supressão é utilizado. 6) Como a adição de um diodo Zener ao diodo comum pode fornecer tanto supressão de tensão quanto desempenho de comutação confiável. A desenergização do relé ou o "desligamento" em relés comuns do tipo chocalho normalmente se desenvolve da seguinte forma: à medida que a alimentação da bobina é interrompida, o fluxo magnético decai ao ponto em que a força de detenção magnética decrescente (tentando manter a armadura no lugar) fica abaixo das forças da mola (tentando tirá-la do lugar), e a armadura começa a abrir. Conforme a armadura continua a abrir, as forças da mola reduzem de acordo com a posição de armadura; a força magnética contrária, no entanto, reduz tanto com a posição de armadura quanto com a queda da corrente da bobina (ambas reduzem o fluxo magnético da bobina). Com a interrupção da corrente elétrica em uma bobina de relé, uma tensão induzida transitória da ordem de centenas ou mesmo milhares de volts pode ser gerada na bobina à medida que o fluxo magnético, que é ligado pelas rotações da bobina, entra em colapso. Essa tensão induzida, além da tensão de alimentação da bobina, aparece através da chave de interrupção da bobina em um circuito em série de comutação simples