Fluxo de energia ininterrupto com nossos relés eletromecânicos de potência
Os relés de potência completam ou interrompem um circuito por meio de uma bobina eletromagnética para garantir o fluxo ininterrupto de energia. Esses relés econômicos são compostos por uma armadura, mola e um ou vários contatos. Se o relé for destinado a ficar normalmente aberto (NA), o eletroímã atrairá a armadura quando houver energização. Essa peça é puxada na direção da bobina até atingir um contato, resultando no fechamento do circuito. Da mesma forma, se o relé for destinado a ficar normalmente fechado (NF), a bobina eletromagnética empurrará a armadura para longe do contato, abrindo o circuito.
Nossos relés podem ser usados em qualquer ponto de um sistema de edifício inteligente, como elevadores, escadas rolantes, painéis de comando, sistemas de controle de movimento, iluminação, sistemas prediais e uma variedade de aplicações críticas para a segurança. Este Guia de Aplicações mostra como nossos relés são adequados para uso em equipamentos prediais, como climatização, iluminação e aplicações de energia solar. Aqui você encontra soluções econômicas e confiáveis projetadas para resistir a níveis extremos de choque, vibração, temperatura e altitude, fabricadas pelas nossas marcas já conhecidas: AGASTAT, AXICOM, Potter and Brumfield, PRODUCTS UNLIMITED, SCHRACK, OEG e TE.
O que é um relé de potência?
Os relés de potência são categorizados de acordo com características mecânicas: em miniatura, para placas de circuito impresso (relés PCB), industriais e muito mais. Embora os relés de potência em miniatura sejam pequenos, esse termo nem sempre indica o tamanho absoluto. Vale lembrar que os relés de potência para placas de circuito impresso são projetados para montagem em placa de circuito impresso. Fabricantes de painéis de comando comumente usam relés industriais em gabinetes de comutação. Os relés industriais são desenvolvidos de acordo com as expectativas do setor, como o Underwriters Laboratory (UL).
O design básico dos relés de potência eletromecânicos é o mesmo, independentemente de ser um relé em miniatura para placas ou um relé de potência industrial. Os relés de potência contam com três subsistemas: sistema de contato, sistema magnético e componentes mecânicos.
Os componentes primários de um relé de potência (no sistema de contato, ou lado secundário) são contatos fixos, contatos móveis (movimentados pelo sistema magnético – o motor – para alternar o circuito de carga) e molas de contato (que seguram os contatos, mas são flexíveis o suficiente para permitir que se movam).
O sistema magnético inclui a bobina (gera o campo magnético necessário para acionar a armadura e os contato), o núcleo, a carcaça (estabelece o circuito magnético), a armadura (a parte móvel que fecha e abre o circuito magnético e atua – através de um pente ou atuador – nos contatos do relé em movimento) e a mola de retorno (estabelece a posição definida do sistema magnético e de contato caso a bobina não esteja energizada).
Os componentes mecânicos incluem a estrutura, base, isolamento (separa o circuito primário do lado secundário e fornece o isolamento necessário), atuador (pode traduzir o movimento do sistema magnético para os contatos móveis), pinos ou terminais (conecta o sistema de contato e a carga) e dispositivos de montagem.
A maioria dos relés de potência são monoestáveis (sem engate) com um sistema de bobina neutra e apenas uma posição estável. Quando não recebem nenhuma carga, esses relés permanecem no estado não energizado.
Lâmpadas incandescentes, cargas indutivas como motores e solenoides, cargas capacitivas como lastros eletrônicos e fontes de alimentação de comutação etc. podem exibir correntes iniciais de surto de energia muito altas ao energizar. Isso pode ser 10X ou mais a corrente de estado constante e é especialmente problemático caso o fechamento do contato ocorra aleatoriamente perto do pico da onda senoidal de tensão. Isso frequentemente resulta na soldagem dos contatos devido a essa corrente excessiva de surto de energia. Os relés para tais aplicações geralmente precisam ser superdimensionados ou especialmente projetados para lidar com a alta corrente de partida (“inrush”) em relação à corrente de estado estacionário relativamente modesta. Isso geralmente resulta em um custo de controle extra e no aumento do uso do espaço. A nota sobre a aplicação mostra como a sincronização do contato para ligar ou desligar de acordo com a tensão e a corrente de carga pode produzir melhorias acentuadas no desempenho quando implementada corretamente.
Aplicações Selecionadas
Relés de Potência
Os relés de potência são usados em sistemas automotivos, de controle, potência, segurança e de sinais. Em sistemas prediais, como elevadores e escadas rolantes, os relés de potência PCB são projetados para montagem em placas de circuito impresso, principalmente em subsistemas de controle de elevadores, portas e iluminação. Para a climatização, os relés de potência PCB são usados em termostatos, caldeiras elétricas (para ligar o tempo de aquecimento), bombas gerais e controle de ventiladores, entre outras aplicações. Em sistemas de iluminação, os relés de potência inrush são especialmente adequados para reatores eletrônicos e iluminação LED. Outras aplicações incluem detectores de movimento, controles remotos e atuadores de sistemas de barramento.
Relés para Iluminação
-
Guia para Relés de Iluminação
Seja se você estiver projetando controladores para tomadas ou iluminação de 120, 277, 347 ou 480 V, temos amplas capacidades de design e fabricação de relés para essas tarefas. Saiba mais baixando nosso guia para relés de iluminação.
Contator CC de Alta Tensão da Série ECP 600B
O contator CC de alta tensão da série ECP600B é projetado para tarefas de controle em ambientes de alta tensão de sistemas de armazenamento de energia por baterias, inversores solares e aplicações de carregamento de veículos elétricos. O design de contato especial permite suporte a cargas bidirecionais e um bom desempenho sob um sistema de tensão de 1500 VCC, com longa vida útil e alta confiabilidade.
Vantagens
Contator de Alta Tensão Série ECP 600B
- Hermeticamente vedado com tecnologia cerâmica que garante alta confiabilidade
- Capacidade de transporte de corrente contínua de 800 A
- Alto desempenho de resiliência elétrica com capacidade máxima de ruptura de até 1500 VCC a 1000 A
- Permite cargas bidirecionais
- Design de bobina dupla que retém 5,0 W de potência
- Equipado com contato auxiliar e monitoramento inteligente do estado do contato principal
- Conformidade com a categoria de utilização DC-1 do padrão IEC60947-4
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 150B, 200B e 250B
A TE Connectivity apresenta contatores CC de alta tensão das séries ECK 150B, 200B e 250B, é projetado para tarefas de controle em novas aplicações de energia. A linha de produtos ECK é uma solução inovadora e confiável para estações de carregamento de veículos elétricos, inversores solares, sistemas de armazenamento de energia por baterias e veículos guiados automatizados (AGVs), bem como empilhadeiras eletrônicas e outras aplicações de alta tensão. Eles permitem cargas bidirecionais e são hermeticamente vedados com tecnologia de vedação cerâmica, o que os torna seguros e confiáveis. Esses contatores podem ser usados em sistemas de 1000 VCC.
Características
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 150B, 200B e 250B
- Hermeticamente vedado com tecnologia cerâmica
- Tensão de comutação de até 1000 VCC
- Contatos bidirecionais
- Contato auxiliar opcional
- Conformidade com a categoria de utilização DC-1
Vantagens
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 150B, 200B e 250B
- Atende a requisitos de atualização de sistemas
- Alto desempenho de resiliência elétrica, o que o torna adequado para aplicações de alta tensão.
- Permite cargas bidirecionais.
- Monitoramento inteligente do estado do contato principal
- Aprovado pela CE, trata-se de uma solução global para diferentes projetos.
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 50B e 100B
A TE Connectivity apresenta os contatores CC de alta tensão das séries ECK 50B/100B projetado para controle das novas aplicações de energia. A linha de produtos ECK é uma solução inovadora e confiável para estações de carregamento de veículos elétricos, inversores solares, sistemas de armazenamento de energia por baterias, veículos guiados automatizados (AGVs) e empilhadeiras eletrônicas. Esses contatores permitem cargas bidirecionais e são hermeticamente vedados com tecnologia de vedação cerâmica, o que os torna seguros e confiáveis. Eles também são adequados para aplicações em sistemas de 1.000 VCC.
Características
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 50B e 100B
- Hermeticamente vedado com tecnologia cerâmica
- Tensão de comutação de até 1000 VCC
- Contatos bidirecionais
- Contato auxiliar opcional
- Em conformidade com a categoria de utilização DC-1
Vantagens
Contator CC de Alta Tensão das Séries ECK 50B e 100B
- Atende a requisitos de atualização de sistemas
- Alto desempenho de resiliência elétrica, o que o torna adequado para aplicações de alta tensão
- Permite cargas bidirecionais
- Monitoramento inteligente do estado do contato principal
- Aprovado pela CE, trata-se de uma solução global para os clientes