KISSLING Série 30 / Série 30 EC
Nossos relés de energia da Série 30 KISSLING estão disponíveis em tensões nominais de 12 & 24 V e amperagens contínuas nominais de 75 A a 1000 A. A Série 30 são relés de energia biestáveis de polo único desenvolvidos para várias aplicações em condições severas em veículos comerciais, ônibus, construção & veículos agrícolas, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e empilhadeiras. A Série 30 EC são relés de energia monoestáveis e biestáveis com sensor de corrente eletrônica bidirecional.
Relés industriais biestáveis KISSLING Série 30
Características do Produto | Dados técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|
Relés biestáveis de polo único KISSLING
Série 30
Este relé biestável apresenta alta resistência a choque e vibração, resultantes de um design cuidadoso e um circuito magnético otimizado. A tecnologia de vedação usada nestes relés atende ou excede os padrões de proteção IP67 e IP6K9K (limpeza com pressão de vapor). Esta série de relés é adequada para várias aplicações em condições severas em veículos comerciais, ônibus, construção & veículos agrícolas, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e caminhões de elevação.
Outras vantagens importantes são a baixa geração de calor na área de contato com base na baixa queda de tensão de contato, um design compacto, material de contato de liga de prata e o uso de compostos isoladores de alta estabilidade térmica e mecânica.
Tanto os terminais quanto as carcaças estão protegidos contra corrosão. A série 30 inclui relés de energia em tensões nominais de 12 & 24 V e amperagens contínuas nominais de 75 Amps a 1000 Amperes. Ao equipar os relés com ímãs de explosão, são possíveis tensões de contato de até 250 V. O uso de ímãs de explosão é recomendado para tensões de contato acima de 40 V e ímãs de explosão também são recomendados para aplicações de carga indutiva para manter longa vida útil de contato em todas as tensões. Estes relés estão disponíveis com uma grande variedade de opções de configuração, incluindo configurações de contato (NO; NC; NO/NC) e tensões de bobinas (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V e 80 V), quatro estilos de suporte para permitir soluções para várias condições de instalação, dispositivos de supressão opcionais para eliminar interferência eletromagnética na bobina e contatos auxiliares opcionais.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com as especificações do cliente.
Relés bi-estáveis com detecção de corrente eletrônica bidirecional Série 30 (CE)

Características do Produto | Dados técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|
SÉRIE 28 / 30 (CE) Relés com eletrônicos
Relés mono e biestáveis com eletrônica de contato KISSLING
Série 30 (CE)
A Série 30 (EC) possui funções eletrônicas adicionais para proteção de pulso da bobina, uma entrada de comutação de baixa energia para conexão direta a um ECU, bem como detecção opcional de corrente e tensão nos principais contatos. É particularmente adequado para aplicações de gerenciamento de baterias e distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, veículos de construção & agrícola, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e caminhões de elevação.
Outras vantagens importantes incluem uma saída de status para monitoramento direto do estado de comutação e atraso de tempo programável opcional para fazer e quebrar contato. As funções eletrônicas diretamente acopladas ao relé não só reduzem circuitos periféricos e custos no próprio veículo, mas também melhoram os níveis de segurança em aplicações críticas de comutação. A série 30 (CE) inclui relés de energia em tensões nominais de 12 e 24 V e amperagens contínuas nominais de 200 A a 300 A.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com as especificações do cliente.