KISSLING Série 30 (EC)
Esse relé biestável é baseado no relé industrial Série 30 (EC) e tem todas as características de comutação mecânica e elétrica da mesma qualidade — mas também oferece funções eletrônicas adicionais para proteção de pulso da bobina, uma entrada de comutação de baixa energia para conexão direta a um ECU, bem como sensor opcional de corrente e tensão nos contatos principais
Relés biestáveis com eletrônica de controle KISSLING
Série 30 (CE)
A Série 30 (EC) é particularmente adequada para aplicações de gerenciamento de baterias e distribuição de energia em veículos comerciais, ônibus, veículos de construção e agrícolas, aeronaves, equipamentos de apoio terrestre e caminhões de elevação.
Outras vantagens importantes incluem uma saída de status para monitoramento direto do estado de comutação e atraso de tempo programável opcional para fazer e quebrar contato. As funções eletrônicas diretamente acopladas ao relé não só reduzem os circuitos periféricos e custos no próprio veículo, mas também melhoram os níveis de segurança em aplicações essenciais de comutação. A série 30 (CE) inclui relés de energia em tensões nominais de 12 e 24 V e amperagens contínuas nominais de 200 A a 300 A.
Informações detalhadas sobre os vários tipos estão disponíveis apenas sob pedido. Os relés personalizados podem ser desenvolvidos de acordo com as especificações do cliente.
Características do Produto | Dados técnicos | Áreas de Aplicação |
|
|
|