Aplicação
Impulsionando a inovação
Descubra como os sensores ópticos desempenham um papel vital na segurança e no conforto automotivo.
As inovações na indústria automotiva continuaram a melhorar a segurança, o conforto e a conveniência de nossos veículos. À medida que a tecnologia evolui, sistemas de computador avançados nos guiam nas estradas, monitoram nossos níveis de atenção, previnem colisões e tornam mais fácil estacionar quando chegamos ao nosso destino. Esses computadores a bordo dependem de sensores, incluindo câmeras, radar e LiDAR (Detecção e Medição de Luz) para monitorar os arredores do veículo. Recursos antes reservados para carros de luxo de alta qualidade agora estão integrados em veículos acessíveis a quase todos. Hoje, carros autônomos que antes eram apenas imaginados na ficção científica podem em breve se tornar realidade.
Como resultado desses avanços tecnológicos, Veículos modernos agora estão equipados com Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS) que podem aumentar a segurança. Os fotodiodos, que são sensores altamente sensíveis à luz, convertem rapidamente a energia da luz em sinais elétricos, tornando-os adequados para sistemas de segurança em automóveis, incluindo:

Aviso de Colisão Frontal (FCW) e Frenagem Automática de Emergência (AEB): esses sistemas usam dados de uma combinação de câmeras, radar e sensores ópticos para detectar obstáculos, calcular a probabilidade de colisões e acionar os freios automaticamente para ajudar a prevenir acidentes.

Aviso de Saída de Faixa (LDW) e Assistente de Permanência na Faixa (LKA): esses recursos utilizam sensores ópticos e câmeras para identificar as marcações de faixa, ajudar a prevenir desvios e fornecer correções suaves na direção se forem detectadas mudanças não intencionais.

Monitoramento de Ponto Cego (BSM): este sistema detecta veículos que trafegam em seu ponto cego e aciona avisos para ajudar a prevenir colisões.

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA): avisos rápidos são essenciais se um veículo se aproximar rapidamente por trás de carros estacionados. Este sistema fornece um aviso imediato enquanto o carro está em marcha à ré.

Sistemas de Monitoramento do Motorista (DMS): dentro do carro, esse recurso de segurança utiliza sensores ópticos para monitorar o nível de atenção do motorista, fornecendo avisos para mitigar a condução perigosa.
Sensores ópticos Também são integrados em recursos de conforto e conveniência para melhorar a experiência de direção. Aqui, fotodiodos trabalham com outros sensores para facilitar a condução com recursos como:

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): este sistema usa LiDAR para manter uma distância segura entre os veículos, adaptando nossa velocidade ao fluxo do tráfego.

Traffic Jam Assist (TJA): esses sistemas se integram ao controle de cruzeiro adaptativo e assistência de centralização de faixa usando câmeras, radar e outros sensores para permitir frenagem e direção automáticas com funcionalidade stop-and-go. Esses sistemas incluem sensores para confirmar que os motoristas permanecem envolvidos com o automóvel.

Detecção de chuva: os fotodiodos detectam gotas de chuva no para-brisa, ativando automaticamente os limpadores de para-brisa e controlando sua velocidade.

Detecção de luz ambiente: fotodiodos reagem rapidamente a mudanças na luz ambiente, tornando-os ideais para várias funções: ajuste de brilho das luzes internas e exibições; faróis altos automáticos que são rapidamente desligados se sensores ópticos detectarem faróis ou lanternas traseiras de outros carros na estrada; faróis adaptativos que ajustam o brilho e a direção com base em sinais de luz ambiente.