Sensores de inclinação para medir inclinação e ângulo

Os sensores de inclinação, também chamados de inclinômetros, medem a inclinação ou o ângulo de objetos com base na gravidade. Nossos sensores de inclinação estão disponíveis em várias configurações e encapsulamentos para atender às diversas demandas dos clientes quanto ao intervalo de medição, sinal e condições do ambiente. Oferecemos sensores de inclinação de eixo simples ou duplo, com sinais de saída digitais ou analógicos e várias opções de montagem. Aplicações comuns incluem proteção contra tombamento e controle autônomo de caminhões e veículos de serviço pesado.

Características do Produto:

  • Calibrado de fábrica
  • Inclinômetros de eixo simples e duplo
  • Com base na tecnologia MEMS
  • Sinais de saída analógicos e digitais
  • Opções de montagem horizontal e vertical
  • Fácil montagem e conexão
  • Encapsulamentos de design robusto para ambientes severos
  • Precisão de até ±0,25°
  • Resolução de até ±0,01° 
  • Faixas de medição de até ±180°
  • Encapsulamentos com classificação ambiental IP-67 ou IP-68 disponíveis

Aplicações:

  • Guindastes e guinchos
  • Plataformas de elevação tipo tesoura
  • Caminhões basculantes e veículos off-road
  • Alinhamento de construções e estruturas
  • Alinhamento de vias férreas
combinação de sensores para sensores de Inclinação

White Paper | Como Combinar Sensores para Melhorar o Desempenho de Sensores de Inclinação

Como os sensores de inclinação baseados em MEMS funcionam?

  • É adicionada uma massa à pastilha de silício do sensor de pressão MEMS
  • Na posição horizontal, a força da gravidade flexiona a pastilha (semelhante à aplicação de pressão) e produz uma saída elétrica
  • À medida que a pastilha é rotacionada para a posição vertical, a força na pastilha vai a zero, assim como a saída elétrica
  • O sinal de saída é diretamente proporcional ao ângulo de inclinação

 

Sensor de Inclinação AXISENSE-G

Interface digital CAN J1939

O AXISENSE-G é um sensor de inclinação com compensação de giroscópio que fornece uma poderosa combinação de elementos de detecção MEMS, juntamente com filtragem avançada. O resultado são saídas altamente precisas de detecção de inclinação, que podem suportar ambientes dinâmicos e agressivos.

Sensor de Inclinação AXISENSE-G

Interface digital CAN J1939

O AXISENSE-G é um sensor de inclinação com compensação de giroscópio que fornece uma poderosa combinação de elementos de detecção MEMS, juntamente com filtragem avançada. O resultado são saídas altamente precisas de detecção de inclinação, que podem suportar ambientes dinâmicos e agressivos.