Transdutores de Pressão em Miniatura
A TE Connectivity conta com uma linha de transdutores de pressão em miniatura e subminiatura, ideais para aplicações que precisam de soluções leves e compactas em instalações com espaço limitado. Nossos transdutores são fabricados com uma variedade de materiais de carcaça, incluindo aço inoxidável e titânio. Diversos fatores de forma estão disponíveis para aplicações em motores, aeroespaciais, em dispositivos médicos, robótica e exploração submarina de petróleo e gás. Esses sensores de pressão são adequados para aplicações estáticas e dinâmicas.
Aplicações
- Sistemas hidráulicos e pneumáticos
- Automobilismo: óleo, refrigerante, combustível e sistemas de freio
- Robótica e controle de máquinas
- Testes automotivos
- Testes marítimos e de voo
- Testes gerais de equipamentos de laboratório
- Exploração de fundos de poços (downhole)
- Medição de águas intersticiais
- Dispositivos médicos
- Aeroespaço

Opções personalizáveis

Dimensões extremamente reduzidas

Ampla faixa de temperatura
Características do produto por tipo de transdutor
Transdutores de Pressão em Miniatura
Modelos XPM4, XPM6, XPC10, XPM10, XP5, EPRB, EB100
- 0,5 a 1.000 bar (7,5 a 15.000 psi) para determinadas séries
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Resposta de alta frequência de até 750 kHz
- Leitura opcional de temperatura
- Portas de aço inoxidável ou titânio
Transdutores de Pressão Subminiatura
Modelos EPL, EPB e XPR
- 0,35 a 350 bar (5 a 5.000 psi)
- Dimensões extremamente reduzidas com espessura de até 0,51 mm (0,02")
- Alta frequência de ressonância de até 1,7 MHz
- Diafragma com diâmetro pequeno, de 1,27 mm (0,05")
- Revestimento contra alta umidade ou água