![Fotografia macro de um sensor ou transdutor de pressão](/content/dam/te-com/custom/images/ts-onboarding/products/Pressure_Sensor_1024x401.png)
Transdutor, transmissor ou sensor de pressão?
Descubra algumas das principais diferenças entre sensores, transmissores e transdutores de pressão.
Em certos casos, os termos sensor de pressão, transdutor de pressão e transmissor de pressão são intercambiáveis no mundo industrial. Sensores de pressão caracterizam-se pelo sinal de saída de 4 a 20 mA, enquanto os transdutores de pressão têm sinal de saída em milivolts. Uma vez que o sinal de saída e a aplicação são definidos, o componente de medição de pressão adequado pode ser escolhido. Abaixo você encontrará uma rápida orientação sobre esses componentes e alguns dos benefícios e limitações de cada um dos tipos.
![Diferentes esquemas de fiação de sensores de pressão analógicos](/content/dam/te-com/images/sensors/global/infographics/wiring-schematics.png)
Diferentes esquemas de fiação de sensores de saída analógica
![sensores de pressão isolados](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/pressure-MS5805-02BA01-460x.jpg)
![sensores de pressão para placas](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/pressure-MS45xx-460x.jpg)
SENSOR DE PRESSÃO
Um sensor de pressão caracteriza-se pelo sinal de saída em milivolts (mV). Contudo, também é um termo geral para descrever todos os dispositivos capazes de medir pressão, inclusive transdutores e transmissores de pressão. O sinal de saída em milivolts permite que o sensor seja usado a uma distância de 10 a 20 pés de sistemas eletrônicos, sem que haja perda significativa de sinal. O sinal é proporcional à alimentação. Uma fonte de 5 VCC com um sinal de saída de 10 mV/V produz um sinal de saída de 0-50 mV. Tecnologias mais antigas, como extensômetros de fita ou tecnologia de filme fino produzem 2-3 mV/V (milivolts por volt), enquanto a tecnologia MEMS pode produzir 20 mV/V de forma confiável. Os sinais de saída em milivolt desses sensores de pressão dão ao engenheiro a flexibilidade necessária para condicionar o sinal de saída de acordo com as necessidades do sistema, o que pode reduzir o tamanho e o custo geral do conjunto.
![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/blank.jpg)
![Foto macro de um transdutor de pressão com rosca](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/pressure-M7100-460x.jpg)
TRANSDUTOR DE PRESSÃO
Um transdutor de pressão caracteriza-se pelo sinal de saída de tensão ou frequência, incluindo ratiométrica de 0,5 a 4,5 V (sinal de saída é proporcional à alimentação), 1 a 5 V e 1 a 6 kHz. Esses sinais de saída devem ser usados em um raio de distância de 20 pés do sistema eletrônico. Trasdutores de pressão com sinais de saída de tensão podem ter um baixo consumo de corrente, o que os torna ideais para equipamentos operados por bateria remota, como sistemas SCADA em bocas de poços. Em geral, as tensões de alimentação são de 8 a 28 VCC, exceto para a saída de 0,5 a 4,5 V, que requer uma fonte regulada de 5 VCC. Sinais de saída de tensão mais antigos, como de 0 a 5 V, não têm um "zero energizado" em que há sinal mesmo quando o sensor detecta pressão zero. O risco é que o sistema não reconheça a diferença entre um sensor com falha por falta de saída ou pressão zero.
![em branco](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/blank.jpg)
![Transdutor de pressão P9000](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/pressure-P900-460x.jpg)
TRANSMISSOR DE PRESSÃO
Um transmissor de pressão caracteriza-se pelo sinal de saída de corrente, ou seja, de 4 a 20 mA, em vez da tensão. Os transmissores de pressão da TE são dispositivos de dois fios (vermelho para alimentação, preto para aterramento). Os transmissores de pressão de 4-20 mA oferecem boa imunidade a ruídos elétricos (interferência eletromagnética e de radiofrequência) e requerem uma fonte de alimentação de 8 a 28 VCC para funcionar. Como o sinal produz corrente, transmissores de pressão podem acabar consumindo mais bateria quando em operação sob a pressão total.