![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Ultrasonic_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensores padrão e personalizados para várias aplicações de controle de processos
Nossos sensores ultrassônicos medem o nível de líquido apesar das variações de transparência, viscosidade, cor ou características dielétricas. Essas soluções incluem detecção de bolhas de ar em bombas médicas, sensores de nível contínuo e de nível específico (ponto) para os mercados de semicondutores e alta pureza, e sensores de nível específico para uma variedade de aplicações de controle de processos. Produzimos sensores ultrassônicos de medição contínua através do ar que oferecem alta precisão, alta frequência e curto alcance para controle de processos. Fabricamos produtos padrão e personalizados que fornecem um sistema sem peças móveis, necessidade de ajustes ou manutenção.
Características do Produto:
Recursos dos Sensores Ultrassônicos da TE
- Compatibilidade com uma variedade de líquidos e gases para sensores em contato direto com a mídia
- Sem peças móveis com saídas disponíveis em configurações de comutação ou medições contínuas, bem como entradas CA e CC
- Sensor ultrassônico com design de medição contínua de nível líquido para aplicações de pureza ultra-alta (Série SL-900)
- Detectores de bolhas de ar para aplicações críticas, como bombas de infusão, hemodiálise e monitoramento do fluxo sanguíneo, onde a interrupção no desempenho pode ser fatal (AD-101)
1uL
Detecte bolhas muito pequenas, a partir de 1uL
1000
psi (designs personalizados até 1.000 psi)
150°C
Classificação máxima de temperatura disponível em determinadas configurações, com temperatura mínima de operação a partir de -30 °C.