Aplicação
Sensores para Bombas de Infusão
Dispositivos médicos exigem precisão e confiabilidade. As bombas de infusão coordenam a entrega de nutrientes e medicamentos diretamente no corpo do paciente, exigindo controle preciso dos fluidos.
As bombas de infusão monitoram e administram medicação ou nutrição contínua e automaticamente. Elas usam uma combinação de sensores de força, posição, temperatura e ultrassônicos para fornecer um atendimento de saúde confiável. Além disso, as tendências das aplicações médicas apresentam desafios adicionais quando há vidas em jogo. A conexão de pequenos dispositivos habilitados para IoT fornece monitoramento constante, maior mobilidade e custo reduzido para impulsionar o futuro do atendimento em saúde. A breve introdução a seguir descreve a tecnologia que permite que bombas de infusão forneçam qualidade que salva vidas em um dispositivo pequeno e econômico. Um bloqueio causa a expansão da tubulação da bomba de infusão. Essa expansão é detectada por sensores de força, também chamados de células de carga. As células de carga tradicionais, com epóxis ou designs de vida útil limitada que usam cápsulas de pressão embutidas em cavidades de silicone, estão sujeitas a fadiga. Esse fator afeta o ciclo de vida e a estabilidade do sensor. Felizmente, os extensômetros piezorresistivos fornecem ciclos quase ilimitados, estão em conformidade com o RoHS, compensam a temperatura (de 0 a 50 °C), fornecem resultados precisos rapidamente (+/-1% de alcance) e operam em baixas deformações. No geral, nossos sensores de força Microfused fornecem a robustez e confiabilidade necessárias para bombas de infusão de uso médico. Bolhas em tubulações de equipamentos médicos podem ser fatais. Para detectar bolhas, um transdutor piezoelétrico emite um sinal ultrassônico passando pelo tubo transportador de fluidos. Como os líquidos transmitem ondas ultrassônicas melhor que o ar, qualquer bolha presente enfraquecerá o sinal registrado pelo receptor piezoelétrico. Sensores de posição e temperatura adicionam a detecção do volume e da temperatura das bombas de infusão. Os sensores magneto resistivos anisotrópicos (AMR – Anisotropic Magnetoresistive) oferecem detecção da posição linear ou rotativa para determinar fluxo e volume em um pacote econômico, confiável e pequeno. Além disso, os sensores de temperatura com aquecedores podem mitigar a temperatura dos fluidos para ajudar a controlar a temperatura corporal no uso de bombas de infusão. Existem muitos tipos de sensores capazes de operar com bombas de infusão para proporcionar maior valor aos profissionais de saúde. Com as tendências e demandas atuais no setor médico, nossos sensores fornecem tecnologia mais inteligentes e vitais de conexão móvel ampliada. Considerações de custos e qualidade de vida estão na base de nossa fabricação.