Sensores de Vibração sem Fio para Monitoramento de Condições
Projetamos e fabricamos sensores de vibração e acelerômetros que utilizam comunicações sem fio e incorporam um microcontrolador para processamento e compensação de sinal configurável. Os dispositivos uniaxiais e triaxiais com sensor de temperatura integrado oferecem flexibilidade para atender a qualquer aplicação de monitoramento de condições. Nossos sensores são estruturados para resistir a ambientes agressivos e são certificados para operação em locais perigosos e atmosferas explosivas.
Os sensores de vibração trazem um novo nível de capacidade e conveniência aos nossos clientes. Os sensores são alimentados por bateria e sua comunicação é sem fio, o que torna a instalação rápida e barata. Uma variedade de acessórios de montagem está disponível para simplificar a fixação ao maquinário de fábricas. Tanto o protocolo de comunicação LoRaWAN™ quanto Bluetooth Low Energy (BLE) estão disponíveis para uma conveniente transferência de dados. Um microcontrolador integrado executa uma transformada rápida de Fourier (FFT) do sinal e do formato dos dados de saída. O intervalo de transmissão pode ser configurado pelo cliente para se ajustar à aplicação. A classificação do pacote IP66/IP67 permite o uso em ambientes hostis e extremos.

Novo Produto
Portfólio de Sensores de Vibração Sem Fio 8xx1N
O novo portfólio de sensores de vibração sem fio 8xx1N da TE integra um acelerômetro piezoelétrico, análise de dados de frequência e várias opções de transmissão de dados sem fio em um dispositivo compacto operado por bateria que mede dados de vibração e temperatura. Projetado para ambientes adversos, tem certificação para operação em locais perigosos (certificações ATEX, ICECx e CSA).
Características
- Design compacto
- Até 4 anos de duração da bateria
- Temperatura de operação de -40 °C a +60 °C
- Frequência ressonante 35 kHz
- Análise de sinal FFT incorporada
- Acessórios de montagem com rebites, ímãs ou adesivos
- Família 89xxN projetada para transmissão de dados via redes LoRaWAN e configuração de dispositivo via redes LoRaWAN ou Bluetooth Low Energy (v5.0)
- Família 85xxN projetada para transmissão de dados e configuração de dispositivo via redes Bluetooth Low Energy (v5.0)
- Opções de detecção de eixo único (uniaxial) e três eixos (triaxial) disponíveis
- Disponível em modelos HazLoc e não Hazloc
- Compatível com o aplicativo TE SensorConnect
Aplicações em destaque
- Monitoramento com base em condições
- Motores elétricos
- Equipamentos de petróleo e gás
- Usinas de combustão
- Bombas para líquidos
- Compressores
- Equipamento de fábrica
- Robôs e cobots
- Veículos autônomos guiados
- Equipamento de climatização e refrigeração