![](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/product-hero-rendition/crimp-wire-pins-tab-ferrule-terminals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminais tubulares e terminais lingueta para a proteção de terminações
Um terminal tubular — também conhecido como terminal ilhós ou terminal ponteira — é um tubo de metal macio que é prensado na extremidade de um fio desencapado para proteger os filamentos dentro do terminal contra o desgaste. A maioria dos terminais tubulares são feitos de cobre. Um terminal tubular é normalmente revestido com estanho e seu tamanho — tanto o diâmetro quanto o comprimento — é determinado por uma bitola de fio específica. O terminal tubular é afunilado em uma das extremidades. Esse afunilamento recolhe e agrupa os filamentos individuais do fio à medida que são colocados na virola. O afunilamento é normalmente coberto por uma manga de entrada de plástico cônica, o que significa que ele não é imediatamente aparente ao se observar o terminal. Essa manga de plástico fornece uma transição entre o isolamento do fio e o terminal tubular. A manga de plástico permanece intacta ao redor do isolamento e, ao contrário de uma conexão de crimpagem tradicional, não é pressionada durante a instalação. A maioria dos terminais tubulares são codificados por cores conforme o tamanho do fio.
Os terminais tubulares DIN possibilitam uma conexão fácil e confiável de cabos de conexão (leads) flexíveis de 0,14 mm² até 50,0 mm² com parafusos ou grampos de mola. O fio individual do cabo de conexão é fixado no terminal tubular específico para a bitola e crimpado com ferramentas de precisão AMP para formar uma conexão à prova de gás. Isso inclui nossas mangas tubulares DIN de extremidade, crimpadas com nossa máquina de desencapamento-crimpagem transportável. Somente o uso de terminais tubulares fornece o alto grau de confiabilidade para contatos de gabinetes de distribuição, unidades de controle e de função e equipamentos com grampo de linha ou conectores de grampo de inserção.
Oferecemos uma ampla seleção de terminais tubulares, terminais pino, componentes para a crimpagem de fios, conectores shur (“shur plugs”) e mangas de isolamento — juntamente com receptáculos, soquetes e linguetas — projetados para uso em uma infinidade de aplicações. Ao contrário de um fio não crimpado em nenhum terminal, um fio com um terminal tubular oferece uma conexão crimpada. Ela foi projetada para melhorar a resistência do fio à oxidação, o que ajuda a aumentar a longevidade da conexão e a confiabilidade geral. Os terminais tubulares são frequentemente usados em blocos de terminais do tipo parafuso e usados mais comumente em tecnologias automotivas e industriais.
Um terminal pino, também chamado de conector terminal tipo pino, é crimpado no isolamento. A área do pino geralmente tem um diâmetro menor que o fio. Terminais do tipo pino e lingueta têm a mesma função que um terminal tubular. Contudo, em pinos e linguetas o fio é crimpado em um cilindro, e não diretamente no tubo de contato. O cilindro e o isolamento têm a mesma função do que em qualquer outro terminal.