Fios e Cabos Ferroviários 400R
Novo produto na linha de fios cabos para uso em ambientes com trilhos no mercado norte-americano. O cabo 400R é qualificado para o padrão NFPA 130-2010.
Apresentação dos novos fios e cabos 400R. A TE Connectivity está lançando o 400R, um novo produto em sua linha de fios e cabos. O 400R conta com aprovação para uso em ambientes com trilhos no mercado norte-americano. O 400R é aprovado nos EUA para uso em ambientes com trilhos e tem risco de incêndio limitado. Como fios e cabos compatíveis com o padrão NFPA 130-2010, possuem aprovação para a maioria dos projetos ferroviários norte-americanos.
Vantagens
Com a tecnologia de polímero e reticulação da TE Connectivity. A capa de isolamento de paredes duplas:
- Tem peso leve e paredes finas, o que resulta em redução do volume e do peso total do feixe.
- É aproximadamente 30% mais leve do que fios de parede grossa convencionais, o que proporciona uma economia de energia significativa para o usuário final.
- Resulta em uma diminuição de aproximadamente 50% no volume de fios, proporcionando mais espaço para o projetista, o construtor e os passageiros do trem.
- Está em conformidade com as normas ferroviárias norte-americanas NFPA 130 e com Padrões BSS, o que significa que é adequado para ser usado em locais próximos aos passageiros dentro de trens.
Características Principais
- Classificação de temperatura contínua de 150 °C
- Classificação de tensão de 600 V, 1.000 V e 2.500 V
- Design robusto de parede dupla que resiste a danos e interrompe a propagação de ranhuras
- Tamanho pequeno que facilita a instalação
- Bom desempenho elétrico devido à camada central
- Pequeno e mais leve do que o volumoso CPE
- Boa resistência a óleos
- Reduz os custos operacionais
- Baixa geração de fumaça e vapores em caso de incêndio
- Retardante de chamas de alta capacidade
- Atende à norma NFPA 130
Aplicações
- Material rodante no mercado ferroviário
- Túneis subterrâneos de metrôs
- Todas as aplicações de sinal e energia de fios e cabos em túneis e em material rodante
Padrões
- NFPA 130 - 210
- BSS7238
- BSS7239
- WCD 3114