Cabeamento de Par Trançado Blindado e de Alta Velocidade

Os cabos InfiniTwist de par trançado da TE, parte da nossa família de produtos Madison Cable, permitem um raio de curvatura mais estreito para melhorar a organização de cabos em sistemas com cabeamentos de alta densidade. O design do par trançado também ajuda a reduzir drasticamente problemas de crimpagem/terminação associados às sobras de condutores além do isolamento. Os cabos são inerentemente balanceados e proporcionam melhor confiabilidade mecânica do que os produtos de par paralelo. Os cabos InfiniTwist são adequados para ambientes onde flexibilidade, ciclos de flexão e raio de curvatura são fatores importantes.

Características do Produto

Design e Maior Flexibilidade

  • Condutores banhados a prata para excelente integridade de sinal
  • Isolamento primário de espuma com estrutura celular uniforme e pequena para um desempenho excepcional
  • Designs totalmente livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça disponíveis
  • Raio de curvatura mais estreito do que o tipo par paralelo (raio de curvatura de <2,5 vezes o diâmetro do cabo, testado de acordo com o Procedimento de Testagem de Ciclos de Flexão de Cabos Multicondutores SFF 8417)
  • Maior flexibilidade devido ao uso de par trançado
  • Confiabilidade mecânica melhorada em comparação ao par paralelo
  • Praticamente nenhuma emersão de sobra de condutores ou pares como o que ocorre com pares paralelos
  • Tamanhos de condutores disponíveis: 32, 30, 28, 26 e 24 AWG
  • Construções de 1 a mais de 36 pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X

RoHS

Produtos em conformidade, com opções que cumprem requisitos regionais

2012

Prêmio de Inovação EDN da China para nossos cabos de alta velocidade InfiniTwist da Madison Cable

Aplicações Selecionadas

  • SDR, DDR, QDR e FDR InfiniBand (1X, 4X, 12X)
  • Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X)
  •  SAS 6 Gb/s e 12 Gb/s
  •  SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10
  •  Fibre Channel de 16 Gb/s
  • Aplicações personalizadas de acordo com a solicitação do cliente
Cabos InfiniTwist

Velocidades de até 16 Gb/s e superiores

Cabos InfiniTwist

Nossa família InfiniTwist de cabos de alta velocidade foi projetada para ter um desempenho melhor do que designs do tipo par paralelo em termos de flexibilidade, confiabilidade, atraso e conversão de modo (SCD21). Com um design de par trançado blindado, os produtos InfiniTwist permitem um raio de curvatura mais estreito, o que proporciona um melhor gerenciamento de cabos em sistemas de alta densidade. O design do par trançado também ajuda a reduzir drasticamente os problemas de crimpagem/terminação associados à sobra de condutores. Os cabos são inerentemente balanceados e fornecem melhor confiabilidade mecânica do que os produtos atuais de par paralelo.


Disponível em construções de 1 a 36 pares ou mais, a família de produtos InfiniTwist conta com tamanhos de condutores que vão de 34 AWG a 24 AWG. Os cabos podem ser fabricados com 85 ou 100 ohms de impedância e suportam velocidades de transmissão superiores a 16 Gb/s. Esse desempenho permite que eles sejam usados em aplicações como InfiniBand SDR, DDR, QDR, e FDR 1X, 4X E 12X, Ethernet 10G/40G/100G (1X, 4X, 10X), SAS 6 e 12 Gb/s, SFP+, QSFP+, CXP, CR4, CR10, Fibre Channel 16 Gb/s e outras aplicações personalizadas conforme especificado pelas solicitações do cliente.

  • Construções de 1 a mais de 36 pares, 1X, 2X, 4X, 8X, 12X
  • Tamanhos de condutores disponíveis: 32, 30, 28, 26 e 24 AWG
  • 85-100 ohms de impedância disponível
  • Suporta velocidades de transmissão superiores a 16 Gb/s

Especificações TIA/EIA e ISO

Cabos de Par Trançado

Nossos cabos de par trançado atendem – e, muitas vezes, excedem – a todas as especificações TIA/EIA e ISO. Listados para segurança (CMR/CMP), esses produtos estão disponíveis com desempenho de Categoria 5, Categoria 5e e Categoria 6.