![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/cable-entry-seals-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Proteja contra umidade com selos de entrada de cabos
Nossos selos de entrada de cabo Raychem (CES) são produtos à prova d'água e termorretráteis, fornecendo vedação a longo prazo para penetrações de cabos em painéis, caixas de passagem e anteparos. Nosso CES termorretrátil está disponível com a área moldada configurada com uma abertura para um único fio ou entrada de cabo, ou com duas, três ou quatro pernas de tamanho igual para selar vários fios ou cabos. Nossos selos de entrada de cabo estão disponíveis em tipos padrão e roscados, têm adesivo aplicado de fábrica e podem acomodar cabos únicos ou múltiplos de até 2,5 polegadas de diâmetro. Também fabricamos outras formas disponíveis em uma configuração blindada de EMI.
Características do Produto
Selos de entrada de cabo
- Alívio de tensão
- Termorretrátil
- Aterramento e ligação
- Proteção EMI
- Vedação de umidade
- Corpos metálicos ou plásticos
- Fugas de várias pernas
- Adesivo pré-instalado
- Disponível no ângulo certo
- Evita a deformação plástica devido à vedação a longo prazo
Opções de Produtos
Selos de entrada de cabo
Tipo de produto | Temperatura de Operação |
---|---|
Padrão | -55 °C a 90 °C |
Fuga | -55 °C a 90 °C |
Roscado | -55 °C a 90 °C |
Fuga Roscada | -55 °C a 90 °C |
Roscado em Ângulo Reto | -55 °C a 90 °C |
Fuga em Ângulo Reto | -55 °C a 90 °C |
Nossos selos de entrada de cabo termorretráteis (CES) foram projetados para fornecer uma vedação impermeável e à prova de fumaça onde os cabos entram em caixas de conexão, anteparos ou outros invólucros. Nossos produtos CESs são fabricados com um corpo moldado feito com poliolefina termorretrátil com retardante de chamas e adesivo termoplástico de fusão, com uma porca moldada ou de náilon.
Aplicações Típicas
- Entrada do cabo em caixas de passagem, painéis e anteparos