centro de treinamento na alemanha

Invista em Qualidade e Confiabilidade

Oferecemos programas de treinamento personalizados em nossas modernas instalações educacionais. Os participantes aprendem a instalar e avaliar corretamente os produtos TE com o objetivo de limitar as interrupções e aumentar a confiabilidade da rede.

Nosso Centro de Treinamento em Ottobrunn

Nosso Centro de Treinamento em Ottobrunn (perto de Munique, Alemanha) é o centro de nossas atividades de treinamento. Nossas instalações educacionais modernas são projetadas e equipadas para aulas teóricas e treinamento prático de produtos. Treinamentos, avaliações e seminários padronizados e personalizados permitem que os participantes melhorem a confiabilidade da rede com a instalação e avaliação corretas dos produtos TE.

Oferecemos uma variedade de programas de treinamento de 3 a 5 dias e podemos oferecer sessões personalizadas para atender às suas necessidades específicas de treinamento. Aproximadamente 70% do curso total consiste em treinamento prático e os 30% restantes se concentram na teoria. Como parte do treinamento prático, os participantes realizam a preparação dos cabos e a montagem completa dos cabos.

HVCA
HVCA

Os clientes que visitam o centro de treinamento em Ottobrunn, localizado na sede global da nossa unidade de negócios de Energia, têm a vantagem de conhecer especialistas locais, desde engenharia até gerenciamento de produtos, fabricação e testes. Visitas guiadas por departamentos individuais e pequenas demonstrações de fundamentos teóricos elétricos complementam o treinamento.

 

As sessões teóricas cobrem as propriedades físicas dos materiais utilizados, os métodos utilizados e a escolha certa dos componentes para cada conjunto. Durante o treinamento prático, os participantes aprendem o manuseio e processamento adequado de vários acessórios para cabos ou aplicações de instalação. Os participantes também são treinados nas relações e funções dos componentes individuais.

 

HVCA

Localização

Finsinger Feld 1, 85521 Ottobrunn, Alemanha.


Encontre as direções para chegar ao nosso Centro de Treinamento AQUI

Nossos programas de treinamento

Certificação de acessórios para cabos de alta tensão (HVCA)

Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas para instalar com sucesso e segurança produtos HVCA selecionados da TE Connectivity, variando de 72 kV a 245 kV.

Nossa certificação de instalador é válida por dois anos, dependendo da sua seleção de curso.

 

Certificação de acessórios para cabos de média tensão (MVCA)

Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas necessárias para instalar com sucesso os produtos Raychem MVCA até 52 kV.

Nossa certificação de instalador, válida por dois anos, é uma combinação de treinamento e avaliação.