Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas necessárias para instalar com sucesso os produtos TE Connectivity (TE) Raychem MVCA de até 1 kV a 52 kV. Nossa certificação de instalador, válida por dois anos, é uma combinação de treinamento e avaliação para terminações Raychem, conectores separáveis, juntas poliméricas e juntas de transição.
SELECIONE O CONTEÚDO DA CERTIFICAÇÃO | |
---|---|
Treinamento | |
Cursos de 1 a 3 dias | • Aulas teóricas: 1 a 4 horas com base nos produtos selecionados • Aulas práticas: 0,5 a 2,5 dias para um ou vários produtos |
Avaliação | |
1 - 2 dias de exames | • Avaliação de competência: 0,5 dia por categoria de produto |
Idioma | • Inglês ou alemão Outros idiomas sob demanda |
Participantes | • Mínimo de 6 participantes por curso
|
SELECIONE A CATEGORIA DE PRODUTOS PERSONALIZADA ÀS SUAS NECESSIDADES | |||
---|---|---|---|
Aplicação do produto | Tipo de cabo | Tensão | Tecnologia |
Articulação Terminação Conector Separável |
Polimérico Papel Personalizado |
Até 24 kV Acima de 24 kV
|
Termocontrátil Aplicação a frio Encolhimento a frio |
• Mantenha-se atualizado sobre as últimas mudanças e inovações de produtos
• Certificação independente da competência do seu instalador por avaliação
• Renovação automática da certificação quando o limite mínimo de instalação é atingido
• Você tem conhecimento sobre sistemas de cabos de MT, construções de cabos de MT e tipos de tela,
sistemas elétricos de MT e função dos produtos MVCA
• Você tem pelo menos 1 ano de experiência na preparação e junção de cabos de MT em 1 kV a 52 kV
• Você segue os protocolos de saúde e segurança no ambiente do local de MV
• Para praticar a instalação com suas ferramentas normais, traga as suas próprias. Caso contrário, as ferramentas serão fornecidas pela TE
• Se você usa ferramentas personalizadas ou específicas, deve trazê-las para as sessões de treinamento
• Traga seu próprio equipamento de proteção apropriado: macacão, sapatos ou botas de segurança e óculos de segurança
Encontre a direção para o nosso Centro de Treinamento em Ottobrunn, Alemanha AQUI.
Podemos recomendar alguns hotéis próximos ao nosso centro de treinamento: LISTA DE HOTEL