Obtenha o conhecimento técnico e as habilidades práticas para instalar com sucesso e segurança produtos selecionados Raychem HVCA da TE Connectivity, variando de 72 kV a 245 kV. Nossa certificação de instalador é válida por dois anos, dependendo da sua seleção de curso. Os cursos abrangem terminações secas, terminações compactas de painéis de distribuição conectáveis, juntas de ruptura em linha e blindadas.
O treinamento inclui:
• Visão geral de nossas especificações de design de produto
• Revisão das nossas instruções de instalação do produto
• Técnicas e métodos de instalação
• Avaliação da preparação do cabo
• Identificação de erros de instalação
• Maior confiabilidade da rede graças às práticas de instalador de nossos especialistas e conhecimento do instrutor
• Suporte de consultoria de instalação durante seu certificado de 2 anos
• Mantenha-se atualizado com as últimas atualizações e inovações de produtos
ENCONTRO | VISÃO GERAL |
---|---|
Dia 1 |
• Apresentação geral do produto • Introdução de produtos e ferramentas Raychem HVCA • Preparação para instalação • Ferramentas e preparação de cabos • Familiarização com diferentes tipos de tela |
Dia 2 |
• Instalação da nossa junta de alta tensão Raychem EHVS |
Dia 3 |
• Instalação da nossa terminação Raychem OHVT HV |
Dia 4 |
• Instalação de nossa terminação de chaveamento Raychem PHVX HV |
Dia 5 |
• Instalação e exame final • Avaliação e feedback com sessão de perguntas e respostas |
Podemos personalizar cursos de 5 dias para uma certificação em 3 produtos ou organizar treinamentos em uma data mais conveniente sob demanda.
ENCONTRO | NÚMERO DO CURSO | STATUS |
---|---|---|
10.10 - 14.10.2022 |
TEHV2141 |
Completo |
24.10 - 28.10.2022 |
TEHV2143 |
Completo |
07.11 - 11.11.2022 |
TEHV2145 |
Completo |
28.11 - 02.12.2022 |
TEHV2148 |
Completo |
05.12 - 09.12.2022 |
TEHV2149 |
Completo |
• Você é um instalador ou articulador de acessórios para cabos HVCA
• Você tem mais de 1 ano de experiência em instalação de produtos HVCA, incluindo preparação de cabos de alta tensão, extensão do sistema, conexão, reforma, manutenção e reparos
• Você é obrigado a fornecer à TE um certificado de preparação de cabos antes do registro
Os participantes devem trazer:
• Equipamento de EPI apropriado, incluindo macacão, sapatos ou botas de segurança e luvas
• Ferramentas manuais apropriadas
São fornecidas ferramentas de instalação de alta tensão.
Cabo padrão e acessórios serão usados:
• Cabo de Al/Cu de 500 a 800 mm2 com fio de Cu e folha de Al
Se você precisar de um tipo de cabo diferente ou personalizado para ser usado na sessão de treinamento, entre em contato com o gerente do centro de treinamento para combinar.
Encontre as direções para chegar ao nosso Centro de Treinamento em Ottobrunn, Alemanha AQUI.
Podemos recomendar alguns hotéis próximos ao nosso centro de treinamento: LISTA DE HOTEL