Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Para ajudar a atender à crescente demanda atual por soluções de E/S plugáveis para oferecer maior largura de banda e eficiência de espaço, a TE Connectivity introduz o conjunto de conector e gaiola cdfp, uma E/S plugável de 400 Gigabit por segundo para aplicações de alta velocidade, como data centers, computação de alto desempenho, bem como equipamentos de armazenamento e rede.
Narrador: Para ajudar a atender à crescente demanda atual por soluções de E/S plugáveis para oferecer maior largura de banda e eficiência de espaço, a TE Connectivity introduz o conjunto de conector e gaiola cdfp, uma E/S plugável de 400 Gigabit por segundo para aplicações de alta velocidade, como data centers, computação de alto desempenho, bem como equipamentos de armazenamento e rede.
O conjunto de conector e gaiola cdfp: E/S plugável de 400 Gbps
Interconexões plugáveis de alto desempenho
• Fator de forma plugável
• Alta densidade de porta e largura de banda
Narrador: O conjunto de conectores e gaiolas CDFP foi desenvolvido como resultado do MSA (Multi-Source Agreement, Contrato multifornecedor) de 2013 para ajudar a atender às necessidades do setor para links de transmissão proprietários e padrão de 400 Gigabit por segundo com um fator de forma plugável amplamente aceito. Com uma das maiores densidades de porta e largura de banda de qualquer E/S plugável atualmente no mercado, o conjunto de conectores e gaiolas CDFP da TE está posicionado para enfrentar os desafios do crescente tráfego de dados atual.
O conjunto de conectores e gaiolas CDFP: E/S plugável de 400 Gbps
Interconexões plugáveis de alto desempenho
• 400 Gbps por porta
• 16 pistas de dados bidirecionais em uma porta
• Transfere dados em até 28 Gbps por pista
Narrador: Fornecendo uma das maiores taxas de dados por porta no mercado de E/S, a 400 Gigabits por segundo, 16 pistas de comunicação de dados bidirecionais em uma porta e transferências de dados em até 28 Gigabits por segundo por pista, o conjunto de conectores e gaiolas CDFP suporta a geração atual e a próxima geração Ethernet, bem como protocolos adicionais de rede.
Timothy Badar, Gerente de Produto da Timothy
, TE Connectivity
PM: Líder do setor no mercado atual de E/S, a TE está oferecendo o conjunto de conectores e gaiolas CDFP que foi desenvolvido com a flexibilidade para ajudar a atender aos requisitos individuais de design para velocidades mais rápidas, uso ideal do espaço e conexões simplificadas. E ao empregar um design de conector e gaiola pré-montado, de uma peça com ajuste de pressão, o conector CDFP também simplifica a montagem com a colocação na placa com uma única etapa.
O conjunto de conectores e gaiolas cdfp, E/S plugável de 400 Gbps
Interconexões plugáveis de alto desempenho
• Suporta designs de padrão proprietário ou industrial da geração atual ou de última geração
• 13 portas em um cartão de linha para 5,2 Tbps de largura de banda agregada.
• Suporta tanto o cobre de conexão direta quanto as interfaces ópticas ativas
PM: Alcançando uma das maiores densidades de porta e largura de banda para suportar projetos padrão da indústria atual e de próxima geração, o conjunto de conectores e gaiolas CDFP da TE pode alcançar até 13 portas em uma placa de linha por 5,2 Terabytes por segundo de largura de banda agregada. O CDFP também é capaz de suportar tanto o cobre de conexão direta quanto as interfaces ópticas ativas que podem ser emparelhadas com os motores ópticos Coolbit da TE.
PM: O design do conector CDFP também permite que o usuário final escolha as opções de gerenciamento térmico mais adequadas à sua aplicação específica. E as molas EMI fornecem contenção EMI e protegem contra interferências externas.
Características
• Conjunto integrado de conectores e gaiolas
• Interface elétrica 16 x 25 Gbps
• Passo de contato de 0,75mm, 120 contatos, interface da placa paddle de fileira dupla
PM: O conjunto de conectores e gaiola CDFP da TE fornece vários recursos principais: incluindo, conjunto integrado de conectores e gaiolas, uma interface elétrica de 16 por 25 Gigabits por segundo, igualando 400 Gigabits por segundo por porta, passo de contato de 0,75 mm, 120 contatos, interface da placa paddle de fileira dupla e encaixe por pressão do conector a um PCB de host.
Recursos do produto
• Três estilos diferentes de gaiolas
• Os conectores são todos chaveados para evitar inserções incorretas
• Suporta tanto interfaces DAC quanto interfaces ópticas
PM: Além disso, o conjunto de conectores e gaiolas CDFP se apresenta em 3 estilos diferentes de gaiolas que são todas chaveadas para evitar inserções incorretas. O estilo 1, com um corpo de gaiola mais curto, suporta o cobre de conexão direta e inclui uma junta EMI. Estilos 2 e 3, cada um com um corpo de gaiola mais longo, ambos suportam o cobre de conexão direta e módulos ópticos ativos, incluindo também molas EMI. Enquanto os estilos 1 e 2 têm a mesma atribuição de pinos elétricos com sinais de transmissão e recepção encaminhados juntos na mesma placa paddle, as rotas de pinagem de estilo 3 transmitem sinais para uma placa paddle e recebem sinais para a segunda placa paddle.
Conjunto de conectores e gaiolas CDFP
E/S plugável de 400 Gbps
• Velocidades mais rápidas
• Espaço eficiente
• Conexões simples
Narrador: Com 16 canais de até 28 Gigabit por segundo, as taxas de dados para 400 Gigabit por segundo de largura de banda total, o conjunto de conectores e gaiolas CDFP da TE permite uma das maiores densidades de porta e largura de banda de qualquer E/S plugável atualmente no mercado.
• Velocidades mais rápidas
• Uso eficiente do espaço
• Conexões simples
O conjunto de conectores e gaiolas CDFP da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador:
Quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
Coolbit, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
CDFP faz parte da família ZXP de conectores e usa a tecnologia ZXP. ZXP é uma marca comercial da Molex, LLC.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
400 Gbps Pluggable I/O é uma marca registrada.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados