Link PCIe de última geração com tecnologia CDFP

A tecnologia CDFP atual permite uma largura de link de x16 dentro de uma única porta, resultando em 512 GT/s de largura de banda e capacidade de escalonamento para dar suporte a larguras de x8 e x4 em um futuro próximo. A indústria já aceitou a tecnologia CDFP como uma solução de cabo externo de última geração. A tecnologia CDFP da TE conecta os recursos de dispositivos de computação em aplicações como as de Inteligência Artificial/Aprendizado de Máquina e de armazenamento baseado em NVMe e pode ser usada em aplicações futuras viabilizadas pela infraestrutura de PCI Express (como CXL™).

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected