Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Para ajudar a atender à crescente demanda por soluções de interconexão que ofereçam melhor desempenho a taxas de dados cada vez maiores, a TE Connectivity apresenta os conectores e conjuntos de cabos SFP+.
Narrador: para ajudar a atender à crescente demanda por soluções de interconexão que ofereçam melhor desempenho a taxas de dados cada vez maiores, a TE Connectivity apresenta os conectores e conjuntos de cabos SFP+.
Conectores e conjuntos de cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
Narrador: com melhorias no SFP+ que agregam valor além do padrão da indústria, que incluem uma maior contenção da interferência eletromagnética (ou EMI) e melhor desempenho térmico, a TE continua determinada a melhorar todos seus produtos, indo além do limite da tecnologia para fornecer a nossos clientes soluções aprimoradas.
Conectores e conjuntos de cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
Narrador: desenvolvido para uso em uma ampla gama de aplicações, incluindo servidores, switches, roteadores, placas de interface de rede e equipamentos de telecomunicações, os conectores e conjuntos de cabos SFP+ trazem atualizações projetadas para melhorar o desempenho térmico e fornecer uma maior contenção das emissões de EMI, permitindo que os equipamentos de comunicação operem de forma mais eficiente, enquanto proporcionam uma maior largura de banda.
Conectores e conjuntos de cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
• Montagem de barriga com barriga que permite configurações em espaços limitados
• Oferece suporte a conectores e gaiolas em ambos os lados de uma placa de circuito impresso
Narrador: oferecendo aos clientes um leque variado de novas oportunidades, as configurações de montagem de barriga com barriga dos conectores e conjuntos de cabos SFP+ da TE dão suporte a designs de alta densidade em espaços limitados, o que permite que os usuários finais instalem conectores e gaiolas em ambos os lados de uma placa de circuito impresso. Esse design economiza espaço na placa e é uma solução alternativa à de conectores empilhados.
Melissa Knox
gerente de produto, TE Connectivity
GP TE: o design dos conectores e conjuntos de cabos SFP+ da TE usa opções termo retráteis para dissipar o calor e maximizar a capacidade de gerenciamento térmico, ajudando a diminuir a temperatura e melhorar o desempenho enquanto exige menos energia para operar o sistema geral.
Conjuntos de conectores e cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
• Suporte a Ethernet, Fibre Channel e InfiniBand
• Permite velocidades de transferência de dados de até 16 GB por segundo
• Molas de EMI e juntas elastoméricas que atendem a necessidades únicas de aplicação
GP TE: nosso portfólio de interconexões SFP+ foi projetado para dar suporte a aplicações Ethernet, Fibre Channel e InfiniBand padrão e permitem velocidades de transferência de dados de até 16 gigabytes por segundo. A TE oferece várias opções de molas de EMI, juntas elastoméricas, tubos de luz e dissipadores de calor que podem atender a necessidades únicas de aplicação dos clientes.
GP TE: o portfólio SFP+ emprega a tecnologia de montagem de superfície de 20 posições, bem como gaiolas em múltiplas configurações. Também usa juntas elastoméricas ou molas de EMI aprimoradas para lidar com a contenção de EMI a taxas mais altas de transferência de dados. Além disso, com as paredes laterais aprimoradas, separadores verticais e uma placa de engate, a linha SFP+ alcança um melhor desempenho térmico.
Conectores e conjuntos de cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
• Conjuntos de cabos que atendem aos requisitos do padrão de integridade de sinal da indústria
• Conjuntos de cabos de liberação rápida por pressão
GP TE: os conjuntos de cabos de cobre de fixação direta ativos e passivos SFP+ da TE cumprem os requisitos do padrão de integridade de sinal da indústria para módulo plugável de pequena forma e são oferecidos em uma variedade de bitolas de fio, incluindo 24, 26, 28 e 30 AWG.
Também são projetados com um engate de pino retrátil de travamento por pressão para a desconexão rápida e fácil.
Características do produto
• Atende aos padrões de aplicação de PCI
• Compatibilidade com conectores de padrão SFP anteriores
• Reduz o nível de EMI em até 12 dBm
GP TE: as gaiolas SFP+ são projetadas para atender aos padrões de aplicação de PCI, onde as aplicações mais comuns incluem placas adaptadoras plugáveis. E para reduzir o tempo de projeto, a linha SFP+ é compatível com conectores de padrão SFP anteriores. Além disso, uma placa de engate ampliada ajuda a reduzir o nível de EMI em até 12 decibéis-miliwatts dentro de uma faixa de 10 a 15 GHz.
Conectores e conjuntos de cabos SFP+
Maior capacidade de contenção de EMI e desempenho térmico
• Designs de valor agregado
• Portfólio
amplo • Desempenho comprovado
Narrador: fazendo parte do abrangente portfólio de produtos SFP da TE, os conectores e conjuntos de cabos SFP+ oferecem designs de valor agregado com melhor desempenho térmico e maior capacidade de contenção de EMI, o que permite que os equipamentos de comunicação operem de forma mais eficiente e com maior largura de banda.
Designs de valor agregado
Portfólio amplo
Desempenho comprovado
Conectores e conjuntos de cabos SFP+ da TE Connectivity.
Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo.
Narrador: quer saber mais? Entre em contato com seu representante ou distribuidor TE hoje mesmo!
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logotipo) e o slogan EVERY CONNECTION COUNTS são marcas comerciais.
Narrador:
TE Connectivity
Every Connection Counts
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados