Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
Introdução à tecnologia de ponte térmica da TE Connectivity: Uma nova abordagem, um novo nível de benefícios de aplicação de E/S
Introdução à tecnologia de ponte térmica da TE Connectivity
Uma nova abordagem, um novo nível de benefícios da aplicação de E/S
Os aplicativos de comunicação de dados atuais têm exigido cada vez mais requisitos de energia do sistema — o que muitas vezes exige melhores maneiras de dissipar o calor. Abordagens tradicionais de gerenciamento térmico, como dissipadores de calor, nem sempre fornecem a solução ideal para aplicações com fluxo de ar restrito, resfriamento líquido ou placas frias. Mas e se houvesse uma nova maneira de abordar esse problema?
Temos a solução — a nova tecnologia de ponte térmica da TE para aplicações de entrada/saída. Foi desenvolvida em resposta direta às necessidades do mercado para uma solução térmica de melhor desempenho e proporciona até 2X melhor resistência térmica em relação às tecnologias térmicas tradicionais.
Voltada para comunicações de dados e mercados sem fio e aplicativos de suporte, como computação de alto desempenho, switches Ethernet, 5G/wireless, servidores e roteamento de SP Ethernet, nossa nova tecnologia oferece três benefícios principais:
1. Resistência térmica superior
2. Melhor confiabilidade e durabilidade
3. Melhor capacidade de manutenção da aplicação
Como uma alternativa mecânica ao tradicional gap pad ou materiais de interface térmica, a ponte térmica fica no topo da gaiola – entre a gaiola e o dissipador de calor. O design inovador não é um dissipador de calor tradicional.
Considerando que muitas soluções com dissipador de calor dependem do fluxo de ar para dissipação de calor, a ponte térmica é mais adequada para aplicações com fluxo de ar limitado ou sem fluxo de ar.
Uma série intercalada de placas permite que o calor passe do módulo de E/S para a área de resfriamento, ao mesmo tempo em que fornece a força normal necessária, que é incorporada à ponte térmica.
As molas mecânicas integradas fornecem força de interface e 1,0 mm de deslocamento de compressão, simplificando o design mecânico e reduzindo a necessidade de hardware de compressão externa.
O design de compressão elástica torna a ponte térmica resistente ao ajuste ou relaxamento ao longo do tempo. Isso ajuda a fornecer um desempenho consistente e mais duradouro e ajuda a reduzir a substituição de componentes durante a manutenção.
A tecnologia de ponte térmica da TE — mais uma inovação de última geração da TE para atender às necessidades dos clientes.
Tem certeza de que deseja fechar o chat?
Para iniciar o chat com a TE, insira os seus dados