Tendência
SENSOR COMBINADO DE ENTRADA DE AR PARA GERENCIAMENTO DE MOTORES E REDUÇÃO DE EMISSÕES
Os padrões recentes de sustentabilidade ambiental, além das demandas globais por menos emissões e menor consumo de combustível em motores a gasolina e diesel, exigem estratégias inovadoras de combustão que permitam o monitoramento da umidade da entrada de ar em loops fechados.
A umidade, a temperatura e a pressão da entrada de ar são três parâmetros essenciais para o gerenciamento do motor. Seu controle permite que o usuário encontre, em tempo real, o equilíbrio entre emissão de poluentes, consumo de combustível e potência do motor. O sensor TRICAN da TE Connectivity é um dos principais sensores combinados do setor, usado para detecção de umidade e pressão da entrada de ar.
INTRODUÇÃO
O sensor de entrada de ar TRICAN é um sensor de umidade, temperatura e pressão projetado e fabricado pela TE Connectivity. Esse sensor robusto, avançado e pronto para o uso oferece uma solução para as restrições de integração, desempenho e confiabilidade automotivas. A TE vendeu mais de 12 milhões de sensores de umidade, atendendo aos mercados automotivo e industrial, incluindo também caminhões comerciais, veículos off-road e células de combustível. A primeira aplicação foi implementada em 2004.
O controle de umidade na entrada de ar demonstrou que a razão da umidade é inversamente proporcional à pressão máxima, ao torque do motor e às emissões de NOx.
Os padrões de emissão têm se tornado cada mais severos com o passar dos anos. Como mostra a figura 1, o nível de óxido de nitrogênio [1] permitido atualmente para motores a diesel é de menos que 80 mg/km.
Figura 1: Evolução dos Padrões de Emissões
O controle de umidade na entrada do ar é uma das principais tecnologias que permite aos veículos otimizar o controle da mistura de ar/combustível e reduzir as emissões de gases de escape.
O controle de umidade na entrada de ar demonstrou que a razão da umidade é inversamente proporcional à pressão máxima, ao torque do motor e às emissões de NOx.
DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO
O sensor de entrada de ar TRICAN consiste em uma carcaça plástica, um conector de quatro pinos e um conjunto de placa de circuito impresso. A célula de umidade acessa o fluxo de ar através de uma membrana PTFE que permite a entrada do ar úmido na célula e a protege de contaminantes líquidos ou poeira. Os sensores de pressão e umidade são projetados e fabricados pela TE Connectivity.
O TRICAN é um sensor robusto de grau automotivo otimizado para ambientes de alta umidade e alta temperatura. Ele oferece proteção aprimorada contra poluição e tempo curto de recuperação após a condensação, graças ao aquecedor localizado próximo ao elemento de detecção de umidade.
Figura 2: Seção Transversal do Sensor TRICAN
Uma etapa de condicionamento de sinal é realizada em sinais de umidade e temperatura, o que permite sua comunicação na forma de uma saída digital. O ASIC do sensor de pressão se comunica com o microcontrolador do sensor. O sensor tem recursos de autodiagnóstico e pode indicar estados como curto-circuito, circuito aberto ou fora da faixa de operação.
Figura 3: Arquitetura do Sensor TRICAN
Saída do Sensor
O sensor TRICAN permite a comunicação bidirecional para diagnóstico de plausibilidade do sistema por outro sensor externo. A saída digital no padrão J1939 (CAN 2.0) pode ser configurada conforme as necessidades do cliente (quadro CAN).
O TRICAN pode detectar umidade relativa, umidade específica e ponto de orvalho. Ele também mede a temperatura do ar e a pressão de entrada, como mostrado na figura 4.
Figura 4: Cálculo da Umidade Específica
- A umidade relativa (UR) é a razão entre a pressão parcial do vapor de água e a pressão de vapor de água saturado a uma dada temperatura.
- A umidade específica (UE) é a razão entre a massa de vapor de água e a massa total do ar úmido.
- O ponto de orvalho (PO) é a temperatura até a qual o ar deve ser resfriado para ficar saturado de vapor de água. Ao ser mais resfriado, o ar condensará e o vapor passará ao estado líquido.
A célula de umidade da TE é um sensor único com alto desempenho em precisão, robustez e tempos de resposta e recuperação. Um polímero dielétrico fino prende-se entre um eletrodo superior e um inferior. A capacidade dielétrica é proporcional à umidade medida. Sua posição no sensor proporciona um tempo de recuperação curto após a condensação e, ao mesmo tempo, proteção robusta contra poluentes. Nosso sensor de umidade oferece uma das mais baixas histereses e o menor tempo de resposta do mercado atual.
Figura 5: Arquitetura da Célula de Umidade
ESPECIFICAÇÕES E DESEMPENHO
O sensor oferece uma saída digital com recursos de autodiagnóstico. Sua faixa de temperatura de operação é de -40 °C a +105 °C e a faixa de umidade é de 0% a 100%. O TRICAN está disponível em três versões, 5 V, 12 V e 24 V, para permitir o uso de fontes de alimentação diferentes.
Características do Sensor de Umidade
Figura 6

O sensor de pressão da TE é desenvolvido especialmente para a entrada de ar no setor de transporte industrial e comercial (ICT). Sua faixa de temperatura de operação é de -40 °C a +125 °C e a faixa de pressão é de até 250 kPa, com tempo de resposta bastante curto.
Características do Sensor de Pressão
Figura 7

O sensor de temperatura é um componente de coeficiente de temperatura negativo (NTC) soldado no conjunto da placa de circuito impresso (PCBA). Sua faixa de medição de temperatura é de -40 °C a 105 °C, com precisão de ±0,5 °C.
APLICAÇÕES DO TRICAN
O sensor TRICAN é usado em diferentes aplicações nas quais é necessário monitorar umidade, pressão e temperatura com alta precisão e tempo de resposta curto. As principais aplicações incluem:
Gerenciamento de motores a diesel e gasolina
Sabe-se que a umidade afeta a densidade da entrada de ar e, consequentemente, a combustão [3, 4]. O loop de EGR (Exhaust Gas Recirculation – Recirculação do gás de escape) adiciona umidade à entrada de ar. Sensores de umidade, temperatura e pressão permitem aprimorar o desempenho e otimizar o consumo de combustível. Seu uso oferece as seguintes vantagens:
- Ajuste da injeção
- Ajuste do tempo de ignição
- Monitoramento da condensação de EGR para evitar a redução da vida útil do cilindro
- Redução das emissões de NOx
- Otimização do controle do loop de EGR
Gerenciamento de motores a gás natural
Nos motores a gás natural, a potência máxima alcançável é uma função da umidade do ar de entrada. Uma relação ar/combustível precisa em motores de combustão de mistura pobre (lean-burn) é essencial.
O excesso de ar reduz a temperatura de combustão, diminuindo as emissões de óxido de nitrogênio pela metade em comparação com um motor convencional a gás natural. Com o excesso de oxigênio, a combustão é mais eficiente porque produz mais energia com a mesma quantidade de combustível.
O limite do método lean-burn é uma função da umidade e deve ser ajustado em tempo real para:
- Melhorar a eficiência
- Reduzir as emissões de NOx, detonações e falhas de ignição
NOx Virtual
A estimativa virtual de NOx permite uma redução de custo pela remoção do sensor de NOx a montante. Uma das principais vantagens do TRICAN é a alta precisão mesmo em condições de partida a frio, quando 50% das emissões do ciclo de condução são geradas, e levando em conta que os sensores de NOx levam pelo menos 20 minutos para se tornarem eficientes. Nessas condições específicas, as emissões estão no nível mais alto e exigem uma estratégia específica.
Além disso, os sensores de temperatura e pressão na entrada podem ser substituídos pelo TRICAN, permitindo uma redução adicional de custos.
Figura 8: Arquitetura do Motor
Nosso sensor de umidade, pressão e temperatura complementa ou substitui sensores de NOx a montante. Ele oferece alta precisão, alta confiabilidade e deriva limitada ao longo de sua vida útil. Também é usado em um modelo de motor em combinação com um sensor de NOx a montante para oferecer recursos de diagnóstico do sistema e monitorar a precisão de NOx ao longo da vida útil.
Célula de combustível
O desempenho ideal da célula de combustível requer umidade relativa alta ou quase saturada (UR > 80%). A permeabilidade da membrana de troca de prótons depende do seu teor de água. Portanto, a umidade relativa é uma das condições de operação mais importantes que afeta o desempenho e a eficiência da célula de combustível ao longo da vida útil do conjunto.
Um umidificador é usado na entrada da célula de combustível para corrigir a taxa de umidade. Um dos principais desafios para o sensor é durante a partida a frio quando pode ocorrer condensação. A experiência de campo em ambientes hostis, como caminhões, máquinas de construção e aplicações rodoviárias ou off-road, nas quais a célula de umidade da TE é usada comprovou que essa é uma solução confiável que oferece tempo de recuperação curto após a condensação e tempo de resposta elevado. A pressão também é um parâmetro importante para o controle da densidade de energia. O sensor TRICAN é, portanto, adequado para ambientes de alta umidade e temperatura. Além disso, os elementos de detecção são protegidos contra contaminação química.
IMPACTO DA UMIDADE NOS MOTORES DE COMBUSTÃO
Como descrito na seção anterior, a umidade na entrada de ar afeta a eficiência do motor em termos de pressão máxima [2], torque e emissão de poluentes. A seção a seguir se refere a um estudo experimental conduzido em um motor a gasolina Renault K4M-700 de quatro cilindros que destaca a influência da umidade específica no torque do motor e nos gases de emissão [5, 6].
Impacto da umidade no torque do motor
Devido à redução da velocidade de combustão, a pressão máxima do cilindro diminui quando a umidade específica aumenta. Como mostrado na figura 9, o torque do motor diminui em 5,5% quando a umidade específica aumenta de 10 para 40 g/kg devido à redução da pressão máxima. Em condições de umidade específica igual a 15 g/kg, se a medição variar em 5 g/kg, o torque do motor cairá 1%.
Figura 9: Torque do Motor como uma Função da Umidade Específica da Entrada
Impacto da umidade nas emissões
As emissões de hidrocarbonetos resultam de partículas não queimadas devido ao fenômeno de extinção da chama na parede da câmara de combustão. Quando a umidade do ar aumenta, essas emissões aumentam e o dióxido de carbono e o óxido de nitrogênio diminuem.
Figura 10: Óxido de Nitrogênio como uma Função da Umidade Específica da Entrada
Figura 11: Óxido de Carbono como uma Função da Umidade Específica da Entrada
Em condições de umidade específica igual a 15 g/kg, se a medição variar em 5 g/kg, as emissões terão 1,5% mais hidrocarbonetos, 7,2% mais óxido de nitrogênio e 5,4% mais dióxido de carbono.
A temperatura adiabática de fim da combustão afeta a quantidade de calor liberada durante a combustão e, portanto, o trabalho feito pelo pistão que, por sua vez, afeta a potência do motor.
CONCLUSÃO
O monitoramento da umidade específica é um fator-chave para o gerenciamento do motor e o desempenho da célula de combustível. Os dispositivos de detecção de umidade demonstraram ter várias vantagens. Seu uso permite um controle preciso de loop fechado. A alta precisão ao longo da faixa de temperatura é um aspecto obrigatório para o atendimento dos regulamentos de emissões.
A umidade da entrada de ar afeta a composição do gás queimado e as emissões de poluentes. As emissões de óxido de nitrogênio e óxido de carbono podem ser diminuídas com o monitoramento preciso da umidade específica.
REFERÊNCIAS
[1] caremissionstestingfacts.eu
[2] Influences of Charge Air Humidity and Temperature on the Performance and Emission Characteristics of Diesel Engines, Cherng-Yuan Lin, Yuan-Liang Jeng
[3] Advanced Combustion for Low Emissions and High Efficiency, Cracknell, R., Ariztegui, J., Barnes
[4] Water addition to gasoline, effect on combustion, emission, performance and knock, J.A. Harrington
[5] Etude numerique et experimentale de l’influence de l’humidité de l’air sur la combustion. Application aux strategies de reduction d’émissions polluantes et de consummation des moteurs à pistons, Yannick Duhé
[6] Effect of Ambient Temperature and Humidity on Combustion and Emissions of a Spark-Assisted Compression Ignition Engine, Yan Chang, Brandon Mendrea Jeff Sterniak, Sranislav Bohac