Os novos conjuntos de conectores solares de perfuração de isolamento plug and play da TE Connectivity ajudam a acelerar a implementação de parques solares
Publicado
09/11/23
Consultas de mídia
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel: +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
O portfólio estendido aprimora as Soluções Trunk Bus Customizáveis com maior flexibilidade, adaptabilidade e instalação mais fácil em campo
Ottobrunn, Alemanha
A TE Connectivity (TE), líder mundial em conectividade e sensores, traz novos conectores de perfuração de isolamento ao mercado para acelerar ainda mais a implementação de parques solares. Os Solar IPC (SIPC) ajudam os clientes a responder com agilidade às mudanças que surgem durante a fase de implantação do parque solar e ajudam a economizar tempo e mão de obra durante a instalação.
Especialmente desenvolvidos e projetados para uso solar, esses conjuntos SIPC robustos complementam a linha existente de Soluções Trunk Customizáveis (CTS) da TE, aumentando ainda mais a flexibilidade e a adaptabilidade dessas tecnologias às necessidades específicas dos clientes.
"Esses novos IPC SIPC são desenvolvidos para responder às necessidades dos clientes de uma instalação fácil, segura e confiável. Também têm a flexibilidade de projeto para ajudar a garantir que os projetos sejam concluídos dentro do cronograma. Sua configuração plug and play flexível os torna mais fáceis e seguros de instalar, pois se encaixam em uma ampla variedade de arquiteturas de parques solares. Eles podem ser configurados em tempo real para responder às mudanças nas necessidades no local e seu chicote elétrico pré-posicionado e multitoque reduz o número de componentes instalados em campo. Aumentam ainda mais a confiabilidade da nossa gama de soluções graças à sua durabilidade e também ajudam a reduzir o risco de instalação incorreta, por exemplo, apoiando o alinhamento correto dos fios TAP", explica Daniel Ribeiro, Gerente de Projetos Global da TE.
Os SIPC fornecem vedação protegida, isolada e de alta qualidade para conexões de cabos rápidas, fáceis de instalar, seguras e confiáveis. Eles são adequados para escala de serviços públicos e geração de energia solar comercial e foram testados e certificados para o mais alto padrão possível cUL9703. Eles permitem um maior número de strings por conexão, otimizando ainda mais a arquitetura eBOS, como o próprio CTS.
Essa gama expandida, que está disponível agora na América do Norte com lançamento em outras localidades no final deste ano, oferece ao crescente mercado de geração de energia solar as ferramentas, tecnologias e experiência de que precisa para expandir ainda mais. Eles também são pré-instalados com tampas de proteção DC dos SAFE TE, que oferecem proteção avançada adicional contra intempéries e ambientes adversos no campo.
As CTS podem reduzir o tempo de instalação em até 50% e ajuda a proporcionar até 40% de economia de custos de material. "Onde a CTS realmente se destaca é a flexibilidade: cada cliente tem suas próprias prioridades e requisitos. Nossas soluções podem responder a isso, o que significa que cada cliente obtém não apenas uma solução líder de mercado, mas aquela que é mais adequada às necessidades específicas de cada projeto", diz Ribeiro.
O conjunto completo de Solar Energy Solutions é projetado de acordo com os mais altos padrões e considerando os requisitos de conectividade do parque solar.
"Nossos conectores Solarlok 2.0 levam apenas 15 segundos para serem implementados, isso economiza um tempo valioso de instalação em grandes projetos e, além disso, temos nossos engenheiros de projeto, especialistas em testes e técnicos de serviço de campo para garantir que cada projeto funcione sem problemas", acrescenta Ribeiro.