Conector DBAS 9 para aplicações espaciais e militares
O conector DBAS 9 da TE Connectivity oferece soluções econômicas usando contatos de sinal e energia AS39029
01/11/2022
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, está adicionando o conector DBAS 9 à sua família de conectores. O conector DBAS 9 foi projetado especificamente para aumentar as opções de configuração, proporcionando flexibilidade de design adicional nos ambientes extremos de aplicações militares e espaciais. Este conector push-pull é construído com base em tecnologias testadas ao longo do tempo, combinando a extrema confiabilidade do conector DBAS 7 com a flexibilidade dos insertos D38999 padrão. O conector DBAS 9 também fornece soluções econômicas usando contatos de sinal e energia AS39029. "O conector DBAS 9 oferece uma solução para engenheiros que procuram um conector fácil de instalar e desinstalar, enquanto oferece alto desempenho capaz de suportar choques extremos, vibrações e altas temperaturas de até 200 °C", diz Aurélie Cordier, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "O conector DBAS 9 é idealmente empregado em aplicações severas, como conectores umbilicais para mísseis e foguetes, onde liberação rápida de cordão ou acoplamento de rack e painel são utilizados."
O conector DBAS 9 da TE foi projetado para ambientes extremamente hostis, com:
● Sistema de travamento push-pull visual e sensível para
aplicações de acoplamento cego
● O clipe principal ajuda a impedir qualquer desacoplamento acidental, sob demanda
● Fácil travamento/destravamento (na configuração de cordão de serviço pesado)
● À prova de furos
● Ampla gama de configurações de arranjos de insertos D38999:
alta densidade, sinal híbrido e layout de energia e alta velocidade
● Recurso de rack e painel
● Grande variedade de backshells e acessórios
A ampla gama de insertos e grande variedade de tipos de cápsulas e acessórios com várias opções de acabamento de superfície possibilitam soluções integradas para projetos personalizados, como backshells integrados, fibra óptica e soluções de alta velocidade. Por fim, se solicitado, os conectores DBAS-9 também podem ser fabricados conforme os procedimentos da Agência Espacial Europeia (ESA) para melhorar a rastreabilidade e a garantia de qualidade em aplicações espaciais essenciais.
No episódio mais recente de nosso podcast, conversamos com Aurelie Cordier, gerente de produtos da TE Connectivity. Escute o episódio para saber as principais vantagens dos conectores DBAS 9 para a indústria espacial e militar.