O cabo USB 3.1 Raychem da TE Connectivity fornece taxas de dados de até 10 Gb/s
Fornecendo energia para aplicações aeroespaciais de última geração com suporte ao padrão anterior USB 2.0 e alimentação USB 3.1
09/20/2022
A TE Connectivity, líder mundial em conectividade e sensores, apresenta seu novo cabo USB 3.1 Raychem, que alcança uma velocidade da taxa de dados de até 10 Gb/s. O cabo Raychem foi projetado para oferecer suporte a aplicações comerciais e aeroespaciais militares, além de suporte ao padrão anterior USB 2.0. Com o dobro da largura de banda do USB 3.0, o cabo USB 3.1 foi projetado especificamente para eVTOLs (aeronaves elétricas de decolagem e pouso verticais), veículos de UAM (mobilidade aérea urbana) e UAVs (veículos aéreos não tripulados).
"Taxas de dados mais altas estão se tornando um requisito básico para plataformas aeroespaciais de última geração", segundo Greg Shirk, gerente de produto do setor aeroespacial, marítimo e de defesa da TE. "Sabemos como é importante que os dados cheguem rapidamente ao seu destino para manter os veículos aeroespaciais no ar e dados cruciais em movimento. É por isso que projetamos o cabo USB 3.1 para atender e superar as expectativas atuais da indústria."
O cabo USB 3.1 da TE pode suportar temperaturas ambientais extremas que variam entre -65 °C e 200 °C. De entretenimento de bordo e transferência de dados a aplicações que envolvem mísseis e sistemas aviônicos, o novo cabo ajuda a reduzir o tempo e o custo de aproveitamento. Em comparação com as construções de fita padrão da indústria presentes hoje no mercado, o cabo da TE é construído com um componente e capa extrudados, o que pode resultar em um acabamento mais simples.
O cabo USB 3.1 foi projetado para taxas de dados de alta velocidade, oferecendo:
- Faixa de temperatura: -65 °C a 200 °C
- Inflamabilidade: atende aos requisitos do padrão FAR parte 25, Apêndice F, Parte 1, quando avaliado pelo teste de 60 graus
- Resistência à tração mínima da capa do cabo: 2.000 psi
- Alongamento mínimo da capa do cabo: 200%
Para obter mais informações, visite cabo USB 3.1 Raychem