Os equipamentos de manobra mais modernos usados no setor elétrico – modulares e com dimensões reduzidas – exigem soluções de conectividade mais eficientes em termos de espaço. Os cotovelos compactos compatíveis com sistemas de smart grid e com certificação IEEE da TE podem reduzir o comprimento do agrupamento em 40% graças ao design flexível e simplificado.
Publicado
01/25/24
Consultas de mídia
Assessoria de Imprensa
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tel: +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Alemanha
25 de janeiro de 2024
A TE Connectivity, líder mundial em conectores e sensores, atende a uma necessidade atual crítica do setor elétrico: o uso do espaço. O Conector de Cotovelo Compacto e Assimétrico Raychem ELBA da TE pode reduzir o comprimento de agrupamento em 40%, o que o torna o design mais compacto do mercado atualmente. Apesar das dimensões reduzidas, conta com um maior alcance e flexibilidade de instalação. Um único tamanho padrão abrange até 1.500 kcmil, o que possibilita a substituição de duas peças por apenas uma, agilizando o projeto e o processo de instalação.
É o primeiro conector compacto da TE compatível com sistemas inteligentes de detecção de tensão a ser certificado conforme os padrões IEEE 386-2016. Além disso, sua instalação é fácil e flexível. Essas características o tornam uma escolha ideal para parques eólicos, data centers, parques solares, redes de energia subterrâneas e outras instalações em que o espaço é limitado e a rápida implantação do projeto é crucial.
“A compatibilidade com o nosso produto de monitoramento de smart grids Kries CAPDIS abre oportunidades para instalar sistemas inteligentes na infraestrutura existente. As dimensões reduzidas o tornam adequado para instalações onde o espaço é limitado. Ao mesmo tempo, é possível integrá-lo perfeitamente a equipamentos de média tensão novos e existentes”, disse Wentao Yao, gerente de produto da TE.
Os clientes podem escolher a configuração mais adequada às suas necessidades específicas e desfrutar de suporte local dedicado durante todo o processo de design e implementação. Esses cotovelos compactos podem ser configurados como um único grupo, grupo duplo com um conector de acoplamento, grupo triplo com um conector de acoplamento e um protetor contra surtos, ou na forma de um grupo inteligente com detecção de tensão. Podem ser implantados no subsolo como juntas em linha desconectáveis ou como uma conexão dupla.
A preparação do corte do cabo é a mesma que com os conectores de cotovelo IEEE padrão, não exigindo treinamento adicional. Sua estrutura em EPDM, curada por peróxido e livre de chumbo, oferece uma resiliência mais confiável, isolamento aprimorado e longa vida útil. “É uma solução altamente confiável e compacta. Pode ser implantada em instalações novas ou já existentes, e a possibilidade de upgrade para um conector compatível com sistemas de smart grid significa que o cotovelo compacto também oferece benefícios de longo prazo para a segurança e a confiabilidade da rede”, disse Yao.