Perguntas Frequentes
APLICAÇÕES
P: O que é o conector para acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: Parte do portfólio HIVONEX, nosso conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 é uma solução robusta e confiável para acessórios de alta tensão em todo o veículo.
P: Para quais mercados o conector de acessórios de alta tensão HVA HD400 se destina?
R: O conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 pode ser usado em qualquer veículo híbrido ou elétrico, como caminhões, ônibus, veículos de construção, veículos agrícolas, carros etc.
P: Quais são as aplicações apropriadas para o conector de acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: O conector de acessórios de alta tensão HVA HD400 pode ser usado em praticamente qualquer acessório de alta tensão no veículo, inclusive, embora não esteja limitado a: sistema de climatização, bombas, direção hidráulica etc. Ou seja, qualquer subsistema conectado à unidade de distribuição de energia.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
P: Quais são os principais benefícios do conector de acessórios de alta tensão HVA HD400?
R:
- Alto desempenho
Capaz de operar em condições adversas, inclusive vibrações no nível da transmissão. - Design compacto
O conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 oferece conectividade de duas e três posições na mesma interface. - Uma grande variedade de aplicações
Uma grande variedade de tamanhos de cabos e a capacidade de atender aos padrões LV216 e ISO fazem com que o uso desse conector seja simples em praticamente qualquer acessório de alta tensão. O design para automação é compatível com aplicações de alto volume que exigem automação da montagem de cabos.
DESEMPENHO/ESPECIFICAÇÕES
P: Qual é a classificação IP do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: O conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 pode alcançar níveis de proteção de entrada de água e poeira IP68 e IP6K9K.
P: Qual é a temperatura de operação do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: A temperatura de operação do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 é de cerca de -40 °C ~ +140 °C.
P: Qual é a tensão e a corrente de operação do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: A corrente de operação do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400 é de 1000 VCC e 60 A (a 85 °C).
MATERIAIS
P: Qual é a classificação de inflamabilidade do conector para acessórios de alta tensão HVA HD400?
R: A classificação de inflamabilidade é UL94-V0.